シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7657:  A/Dコンバータ、14ビット、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7656/AD7657/AD76581は6個の16/14/12チャンネル、高速、低消費電力の逐次比較型のA/Dコンバータが全て1パッケージに収められており、iCMOS™(工業用CMOS)プロセスで設計されています。iCMOSはサブミクロンCMOSの高電圧シリコンと相補型バイポーラ(コンプリメンタリ・バイポーラ)技術を組み合わせたプロセスです。この技術は、前世代の高電圧では実現できなかったフットプリントで、33V動作が可能な広範囲で高性能のアナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、バイポーラ入力信号が扱え、さらに性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。

AD7656/AD7657/AD7658は最大250kSPSのスループット・レートを特長としています。これらの製品は、ローノイズ、広帯域のトラック・アンド・ホールド・アンプを内蔵しており、最大12MHzまでの入力周波数を処理することができます。

変換処理とデータ収集はCONVST信号と内部発振器を使って制御されます。3つのCONVSTピンは独立しており、3つのADCペアの同時サンプリングが可能です。AD7656/AD7657/AD7658全ては、高速パラレルとシリアル・インターフェースを備えており、マイクロプロセッサまたはDSPに容易にインターフェースすることができます。シリアル・インターフェース・モードではデージーチェーン機能を備えているため、1つのシリアル・インターフェースに複数個のADCを接続することができます。AD7656/AD7657/AD7658は±4×VREF範囲と±2×VREF範囲の真のバイポーラ入力信号に対応させることができます。AD7656/AD7657/AD7658はまた内蔵2.5Vリファレンスも備えています。

製品のハイライト

  1. 6個の16/14/12ビット、250kSPSのADCが1パッケージに
  2. 6チャンネル/真のバイポーラ、高インピーダンス・アナログ入力
  3. パラレルとシリアル両方の高速インターフェースを装備

アプリケーション

  • 電源ライン・モニタリング・システム
  • 計測および制御システム
  • 多軸位置決めシステム

特長と利点

  • 6個の独立したADCを内蔵
  • 真のバイポーラ・アナログ入力
  • ピン/ソフトで設定可能な入力範囲:±10V、±5V
  • 高速スループット・レート:250kSPS
  • iCMOSプロセス技術を採用
  • 低消費電力:140mW@250kSPS、5V電源
  • 広い入力帯域:入力周波数50kHzで86.5dBのSNR
  • リファレンス電圧とリファレンス電圧バッファを内蔵
  • パラレル、シリアル、ディジーチェーン・インターフェース・モード
  • 高速シリアル・インターフェースSPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPに互換
  • スタンバイ・モード:100µW(max)
  • 64ピンLQFP

AD7657機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7656/AD7657/AD7658: 250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラの16/14/12ビットA/Dコンバータ (Rev A, 05/2006) (pdf, 795 kB)  データシート PDF
AD7656/AD7657/AD7658: 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16/14/12-Bit ADC Data Sheet (Rev D, 03/2012) (pdf, 765 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-893: AD7656 / AD7657 / AD7658のシリアルおよびデイジーチェーン・インターフェース動作モードの設定  (pdf, 420 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-893: Configuring the AD7656/AD7657/AD7658 for Serial and Daisy-Chain Interface Modes of Operation  (pdf, 133 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
モータ制御用コンバータ  (pdf)
高性能、高精度、高速、低消費電力のさまざまな製品を紹介しています。
製品カタログ PDF
±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7657

Recommended Precison References - 2.5V for the AD7657
  • For applications requiring the lowest noise performance and output trim adjust, we recommend the ADR441.
  • For high output current applications, we recommend the ADR431 or the REF192.
  • For wide supply applications, we recommend the AD780.
  • For cost sensitive applications, we suggest the AD1582 or the ADR391.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7657 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7657BSTZ 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Tray, 160 $ 12.14 $ 10.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7657BSTZ-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 10.29 Y  成分表 PCN 購入
AD7657YSTZ 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Tray, 160 $ 13.83 $ 11.72 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7657YSTZ-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Reel, 1500 - $ 11.72 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7657_evaluation_kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-CONTROL BRD2Z 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 249.00 Yes -
EVAL-110VAC-USZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 20.00 Yes -
EVAL-220VAC-UKZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 20.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる