シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7608:  DAS(データ・アクイジション・システム)、8チャンネル、18ビット、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD7608は、18ビット、8チャンネル、同時サンプリングA/Dコンバータを内蔵したデータ・アクイジション・システム(DAS)ICです。この製品は以下の回路機能を含んでいます:アナログ入力クランプ保護、2次のアンチエリアス・フィルタ、トラック・アンド・ホールド・アンプ、18ビット・電荷再配分式逐次比較型ADC、フレキシブル・デジタル・フィルタ、2.5Vリファレンスとリファレンス・バッファ、高速シリアルとパラレル・インターフェース。

AD7608は単電源5Vから動作し、±10Vおよび±5Vの真のバイポーラ入力信号を扱うことができ、全てのチャンネルで最大200kSPSまでのスループットでサンプリングすることが可能です。入力のクランプ保護回路によって、±16.5Vまでの電圧を許容することが出来ます。AD7608は、サンプリング周波数に関わらず、1MΩのアナログ入力インピーダンスを備えています。単電源動作、内蔵のフィルタリングと高い入力インピーダンスを備えているため、ドライバ用のオペアンプおよび外部両電源の必要がありません。AD7608のアンチエリアス・フィルタは22kHzの-3dBカットオフ周波数を備えており、200kSPSのサンプリング時では40dBのアンチエリアス除去を提供します。柔軟なデジタル・フィルタはピンからドライブされ、SNRの改善と3dB帯域幅の低減をもたらします。


アプリケーション
  • 電源ライン・モニタリングと保護システム
  • マルチフェーズ・モーター制御
  • 計測機器および制御システム
  • 多軸ポジショニング・システム
  • データ・アクイジション・システム

特長と利点

  • 8チャンネル同時サンプリング入力
  • 真のバイポーラ・アナログ入力範囲:±10V、±5V
  • 単電源5Vアナログ電源、2.3V~+5VのVDRIVE
  • アナログ入力インピーダンス:1MΩ
  • 2次のアンチエリアス・アナログ・フィルタ内蔵
  • アナログ入力チャンネルは7kVのESDレーティング
  • アナログ入力に過電圧のクランプ保護回路内蔵
  • デジタル・フィルタによるオーバ・サンプリング機能:96dBのSNR@50kSPS
  • 高速スループット・レート:全チャンネル: 200 kSPS
  • 90dBのSNR@200kSPS
  • 低消費電力:80mW@200kSPS、10mW/チャンネル当たり
  • 高精度リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
  • 詳細については、データシートを参照してください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7608: 同時サンプリング・バイポーラ18ビットADC内蔵8チャンネルDAS (Rev 0, 05/2011) (pdf, 867 kB)  データシート PDF
AD7608: 8-Channel DAS with 18-Bit, Bipolar, Simultaneous Sampling ADC Data Sheet (Rev A, 02/2012) (pdf, 1292 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended External 2.5V Voltage Reference for the AD7608

  • For high accuracy, low noise and excellent long term stability, we recommend the ADR421.
  • For high accuracy, low noise and higher output current, we recommend the ADR431.
Recommended Digital Isolators for the AD7608
  • For high performance, low power, bidirectional communication, we recommend the ADuM1402.
  • For isolated power in 3.3V or 5V outputs, we recommend the ADuM5000 isolated DC-DC converter.
  • For high performance, low power, bidirectional communication with integrated isolated power, we recommend the ADuM5402.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7608 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7608 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7608EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる