シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7607:  DAS(データ・アクイジション・システム)、8チャンネル、14ビット、バイポーラ、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD7607は、14ビット、同時サンプリングA/Dコンバータを内蔵したデータ・アクイジション・システム(DAS)ICです。この製品は以下の回路機能を含んでいます:

  • アナログ入力クランプ保護
  • 2次のアンチエリアス・フィルタ
  • トラック・アンド・ホールド・アンプ
  • 14ビット・電荷再配分式逐次比較型ADC
  • フレキシブル・デジタル・フィルタ
  • 2.5Vリファレンスとリファレンス・バッファ
  • 高速シリアルとパラレル・インターフェース

AD7607は単電源5Vから動作し、±10Vおよび±5Vの真のバイポーラ入力信号を扱うことができ、全てのチャンネルで最大200kSPSまでのスループットでサンプリングすることが可能です。入力のクランプ保護回路は、最大±16.5Vの電圧を許容できます。 AD7607は、サンプリング周波数に関わらず、1MΩのアナログ入力インピーダンスを備えています。単電源動作、内蔵のフィルタリングと高い入力インピーダンスを備えているため、ドライバ用のオペアンプおよび外部からの両電源の必要がありません。AD7607のアンチエリアス・フィルタは22kHzの-3dBカットオフ周波数を備えており、200kSPSのサンプリング時では40dBのアンチエリアス除去を提供します。柔軟なデジタル・フィルタはピンでドライブされ、簡単な外部フィルタリングを使うことが出来ます。


アプリケーション
  • 電源ライン・モニタリングと保護システム
  • マルチフェーズ・モーター制御
  • 計測機器および制御システム
  • 多軸ポジショニング・システム
  • データ・アクイジション・システム

特長と利点

  • 8チャンネル同時サンプリング入力
  • 真のバイポーラ・アナログ入力範囲:±10V、±5V
  • 単電源5Vアナログ電源、2.3 V~+5VのDRIVE
  • アナログ入力インピーダンス:1MΩ
  • アナログ入力クランプ保護回路内蔵
  • 2次のアンチエリアス・アナログ・フィルタ内蔵
  • アナログ入力チャンネルでの7kVESDレーティング
  • 高速スループット・レート:全チャンネル: 200 kSPS
  • 84dBのSNR@200kSPS
  • デジタル・フィルタによるオーバーサンプリング
  • 低消費電力:80mW@200kSPS

AD7607機能ブロック図

AD7607機能ブロック図
AD7607機能ブロック図

類似製品

High Resolution - Simultaneous Sampling14/16/18-Bit PulSAR ADCs
High Resolution - Muxed 14/16-Bit PulSAR ADCs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7607: 8-Channel DAS with 14-Bit, Bipolar, Simultaneous Sampling ADC Preliminary Data Sheet  (Rev B, 02/2012) (pdf, 1054 kB)  データシート PDF
AN-1091: Configuring the AD7606/AD7607 for Slow Supply Ramp Conditions  (pdf, 65 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0175: A Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System with 84 dB SNR and Excellent Channel-to-Channel Matching  (pdf, 347 kB) 実用回路 PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended External 2.5V Voltage Reference for the AD7607

  • For high accuracy, low noise and excellent long term stability, we recommend the ADR421.
  • For high accuracy, low noise and higher output current, we recommend the ADR431.
Recommended Digital Isolators for the AD7607
  • For high performance, low power, bidirectional communication, we recommend the ADuM1402.
  • For isolated power in 3.3V or 5V outputs, we recommend the ADuM5000 isolated DC-DC converter.
  • For high performance, low power, bidirectional communication with integrated isolated power, we recommend the ADuM5402.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7607 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7607 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7607EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる