シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7477A:  10ビットA/Dコンバータ、1MSPS、SC70およびMSOPパッケージ、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7476A /AD7477A/ AD7478Aは、12ビット、10ビット、8ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。ADCは2.35~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートが可能です。デバイスには、13MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプが内蔵されています。

変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサやDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。

AD7476A/AD7477A/AD7478Aは最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。

デバイスのリファレンス電圧は、内部でVDDから取ります。このため、ダイナミック入力レンジが可能な限り広くなり、0~VDDのアナログ入力レンジになります。変換レートはSCLKで決まります。

AD7477Aは、アナログ・デバイセズの標準製品である1MSPS ADCのAD7477の後継デバイスです。SC70とMSOPのパッケージがあります。

特長と利点

  • 高速スルー・プット・レート:1MSPS
  • 2.35Vと5.25Vの電源電圧で仕様規定
  • 低消費
    3.6mW(typ)@1MSPS、3V動作
    12.5mW(typ)@1MSPS、5V動作
  • 広帯域入力:71dB(typ)SNR@100kHz入力周波数
  • シリアル・クロック速度による柔軟なパワー・マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • スタンバイ・モード:1μA(max)
  • 6ピンSC70パッケージ
  • 8ピンMSOPパッケージ

AD7477A 機能ブロック図

Of Note ...

The SC70 package is the latest breakthrough for small-size ADCs with resolutions up to 12 bits.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7476A/AD7477A/AD7478A: 2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS,12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SC70 Data Sheet  (Rev F, 01/2011) (pdf, 625 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD74xx - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
AD74xx - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
AD7476A IIO Single Channel Serial ADC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7477A

Recommended Precison References for the AD7477A
  • For high precision and improved power performance, we recommend the REF193 (3V) or REF195 (5V).
  • For improved SNR at 3V, we recommend the AD780.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7477A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7477AAKSZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 500 $ 2.98 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7477AAKSZ-REEL 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
AD7477AARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.98 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
AD7477AARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
AD7477AARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
AD7477AWARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.57 $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7477AWARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる