シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7452:  12ビットA/Dコンバータ、555kSPS、8ピンSOT-23パッケージ、差動入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7452は、完全差動アナログ入力を特長とする12ビットの低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。3Vまたは5Vの単電源で動作し、最大555kSPSのスループット・レートを実現します。

AD7452は、1MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能で、-3dBポイントが20MHz(typ)のローノイズ、広帯域幅の差動トラック&ホールド・アンプ(T/H)を内蔵しています。リファレンス電圧は外部からVREFピンに供給し、電源およびアプリケーションに応じて100mV~3.5Vの範囲で変化させることができます。リファレンス電圧値によって、AD7452の同相電圧範囲が決まります。この真の差動入力構造と可変リファレンス入力により、ユーザーはさまざまな入力レンジとバイアス・ポイントを選択できます。

変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとインターフェースが可能です。入力信号はCSの立下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。

AD7452は逐次比較型構造を採用しているため、パイプライン遅延はありません。

AD7452は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。

特長と利点

  • 3Vおよび5Vの電源電圧で仕様規定
  • 最大スループット・レート時に低消費電力
  • 完全差動アナログ入力
  • 広い入力帯域幅:100kHzの入力周波数で70dBのSINAD
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • パワーダウン・モード:1µA(max)の消費電流
  • 8ピンのSOT-23パッケージ

Functional Block Diagram for AD7452

AD7452 Diagram
Functional Block Diagram for AD7452

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7452: 12ビットA/Dコンバータ、555kSPS、差動入力、8ピンSOT-23 (Rev B, 08/2004) (pdf, 569 kB)  データシート PDF
AD7452: Differential Input, 555 kSPS, 12-Bit ADC in an 8-Lead SOT-23 Data Sheet (Rev B, 02/2004) (pdf, 657 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Maximize Performance When Driving Differential ADCs
... Converting a single-ended signal to a differential signal before the analog-to-digital conversion can improve the performance of your data-acquisition system. By Sally Paterson, Analog Devices (EDN, 6/12/2003)
技術関連記事 HTML
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7452

  • For ultra low distortion, low power differential amplifier, we recommend the ADA4940-1.
  • For low noise, low cost, precision amplifier, we recommend the AD8655 or the dual AD8656.
Recommended Precision Voltage References for the AD7452
  • For a 2.5V/3V reference, we recommend the AD780.
  • For a 2.5V reference, we recommend the ADR421 or the ADR441.
  • For a 2.048V reference, we recommend the ADR420 or the ADR440.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7452 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7452BRTZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 250 $ 3.51 $ 3.51 Y  成分表 PCN 購入
AD7452BRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる