content here.
content here.

AD7352:  A/Dコンバータ、12ビット、3MSPS、差動入力、デュアル、同時サンプリング、SAR

AD7352*は、高速、低消費電力の12ビット・デュアル、逐次比較型ADCであり、単電源2.5Vで動作し、最大3MSPSのスループット・レートを特長としています。デバイスは2個のADCを内蔵しており、各々の前にはローノイズで広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが置かれており、このアンプは110MHzを超える入力周波数を処理することができます。

変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準のコントロール入力を使っているため、マイクロプロセッサまたはDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。変換時間はSCLK周波数によって決定されます。

AD7532では高度なデザイン技術を使っ ...続きを見る

AD7352:  A/Dコンバータ、12ビット、3MSPS、差動入力、デュアル、同時サンプリング、SAR

製品概要

AD7352*は、高速、低消費電力の12ビット・デュアル、逐次比較型ADCであり、単電源2.5Vで動作し、最大3MSPSのスループット・レートを特長としています。デバイスは2個のADCを内蔵しており、各々の前にはローノイズで広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが置かれており、このアンプは110MHzを超える入力周波数を処理することができます。

変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準のコントロール入力を使っているため、マイクロプロセッサまたはDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。変換時間はSCLK周波数によって決定されます。

AD7532では高度なデザイン技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。2.5V電源かつ1MSPSスループット・レートでの動作時、デバイスの最大消費電流は10mAです。スリープ・モードで動作するときは、柔軟な消費電力/スループット・レート管理機能も持っています。

このデバイスのアナログ入力範囲はコモンモード電圧に対して±VREF/2で、AD7352は2.048Vリファレンスを内蔵しており、必要に応じて外部リファレンスによりこれをオーバードライブすることができます。AD7352は、16ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージを採用しています。

* 米国特許No. 6,681,332により保護されています。

製品のハイライト

  1. 2個の全機能内蔵型A/Dコンバータ機能
    これらの機能によって、2チャンネルの同時サンプリングと同時変換を実行することができます。両チャンネルの変換結果は別々のデータ・ラインに同時に出力。あるいはシリアル・ポートが1個しかない場合には、両チャンネルの変換結果を1本のデータ・ラインに前後して出力。
  2. 低消費電力で高スループット。
    3MSPSスループットレートで最大消費電力26mW
  3. 変換遅延なし
    AD7352の特長は2個の標準的なSAR型A/Dコンバータを備えているため、CS入力に対して瞬時にサンプリングを高精度に制御し、終了後は直ちに変換が制御されます。

  • デュアル12ビットSAR型A/Dコンバータ
  • 同時サンプリング
  • スループット・レート:3MSPS/チャンネル当たり
  • 2.5 VのVDDで仕様化
  • 変換遅延なし
  • 消費電力:26mW@3MSPS
  • 内蔵リファレンス:2.048V、±0.25%、6ppm/℃
  • Resolution (Bits): 12bit
  • T-Put Rate: 3MSPS
  • # Chan: 2
  • Supply V: Multi(+2.5, +3),Multi(+2.5, +3.3),Single(+2.5)
  • Pwr Diss: 45mW
  • Interface: Ser,SPI
  • Ain Range: (Vref) p-p,2.048 V p-p
  • SNR (dB): 71.5dB
  • Pkg Type: SOP

AD7352機能ブロック図

Circuits from the Lab/実用回路集

Part# Bits Throughput Rate # of Inputs Operating Pwr Diss
AD7352 12 3MSPS 2 45mW
AD7276 12 3MSPS 1 19.8mW
AD7357 14 4.25MSPS 2 36mW
AD7356 12 5MSPS 2 59mW
AD9238-20 12 20MSPS 2 212mW
AD9627-80 12 80MSPS 2 490mW
AD9238-65 12 65MSPS 2 698mW
AD9627-150 12 150MSPS 2 890mW
AD10242 12 40MSPS 2 2W
AD10200 12 105MSPS 2 2.2W
AD7922 12 1MSPS 2 15mW

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。