シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7150:  容量デジタル・コンバータ、近接センシング用、超低消費電力、2チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7150は容量近接センサー用の完全な信号処理ソリューションを実現しており、超低消費電力、高速応答時間などの特長を備えています。

AD7150はアナログ・デバイセズの容量デジタル・コンバータ(CDC)技術を採用しています。このCDC技術は、真のセンサーとのインターフェースに重要な機能(高い入力感度および入力寄生グラウンド容量とリーク電流に対する高い耐性など)を結集しています。

内蔵のアダプティブ・スレッショールド・アルゴリズムにより、湿度や温度などの環境要因や誘電体の経時変化に起因するセンサーの容量変動が補償されています。

AD7150はデフォルトで固定のパワーアップ設定値を使用してスタンドアロン・モードで動作し、2本のデジタル出力上で検出を表示します。また、I2Cインターフェースによりマイクロコントローラに接続することも可能です。

AD7150は2.7~3.6V電源で動作し、-40~+85℃の温度範囲で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 近接センシング
  • 無接点スイッチング
  • 位置検出
  • レベル検出
  • 特長と利点

    • 超低消費電力
      2.7~3.6V、100μA
    • 応答時間:10ms
    • 環境適応型の補償
    • 2本の独立した容量入力チャンネル
      センサー容量(CSENS):0~13pF
      感度:最大1fF
    • EMCテスト済み
    • 2つの動作モード:
      スタンドアロン(固定設定値)
      マイクロコントローラに接続(ユーザ定義の設定値)
    • 2つの近似値検出出力フラグ
    • 2線シリアル・インターフェース(I2C®互換)
    • 動作温度:-40℃~+85℃
    • 10ピンMSOPパッケージ

    AD7150ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7150: 近接センシング用超低消費電力 2チャンネル容量コンバータ (Rev 0, 11/2007) (pdf, 951 kB)  データシート PDF
    AD7150: Ultra Low Power, 2 Channel, Capacitance Converter for Proximity Sensing Preliminary Data Sheet (Rev 0, 11/2007) (pdf, 979 kB)  データシート PDF
    AN-1048: AD7150オンチツプ・ノイズフィルタ  (pdf, 295 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1048: AD7150 On-Chip Noise Filter  (pdf, 92 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1011: EMC Protection of the AD7150  (pdf, 314 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0095: Using the AD7150 Capacitance-to-Digital Converter (CDC) for Proximity Sensing Applications  (pdf, 147 kB) 実用回路 PDF
    Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
    This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
    Webcasts WEBCAST
    UG-086: Evaluating the AD7150 Capacitance-to-Digital Converter  (pdf, 701 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Analog Devices Optimizes Sensing Technology for Automotive and Industrial Applications
    (SOCcentral, 11/14/2006)
    関連記事 HTML
    Motion Sensing Devices Make Integrated Systems Easy
    (Electropages, 11/24/2006)
    関連記事 HTML
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    その他 PDF
    AD7150 Capacitance Converter for Proximity Sensing  (pdf, 1907 kB) その他 PDF
    Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology その他 HTML
    Leading Inside Advertorials: Providing an Edge in Capacitive Sensor Applications  (pdf, 85 kB) その他 PDF
    Leading Inside Advertorials: Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters  (pdf, 482 kB) その他 PDF
    信号処理の展望:自動車システムの設計  (pdf) その他 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7150 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7150 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7150BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.62 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7150BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7150 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7150EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる