シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7147:  CapTouch® プログラマブル・コントローラ、単極容量センサー用

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7147は、ボタン、スクロール・バー、ホイールなどの操作機能を実現するための容量センサー用に設計されています。センサーはPCボードの1層で十分あるため、超薄型のアプリケーションに最適です。

AD7147は、オンチップの環境キャリブレーション機能を集積した容量/デジタル・コンバータ(CDC)です。このCDCには13チャンネルの入力があり、ここからスイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのΣΔ(シグマ・デルタ)コンバータに信号が送られます。CDCは外部センサーの容量変化を検知し、この情報を使用してセンサーの起動を記録します。レジスタの設定によって、CDCのセットアップを完全に制御できます。

高分解能のセンサーの場合は、ホスト・プロセッサ上でマイナー・ソフトウェアを実行する必要があります。

AD7147は、単極容量センサー(グラウンド・センサー)用に設計されています。アクティブ・シールド出力を使って、センサーのノイズ・ピックアップを最低限に抑えます。

AD7147は、周囲の環境変化を補償するオンチップのキャリブレーション・ロジックを内蔵しています。キャリブレーション・シーケンスは、センサーがタッチされない限り連続的な間隔で自動的に実行されます。したがって、環境の変化によって外部センサーに対する誤タッチやタッチの未登録が生じることはありません。

AD7147にはSPI互換のシリアル・インターフェースがあり、AD7147-1はI2C互換®のシリアル・インターフェースを備えています。どちらのデバイスにも、割込み出力と汎用入出力(GPIO)が用意されています。VDRIVEピンは、VCCとは無関係にシリアル・インターフェースの電圧レベルを設定します。

4mm×4mmの24ピンLFCSPパッケージを採用しており、2.6~3.6Vの電源電圧範囲で動作します。低消費電力モード時の動作消費電流は、13個のセンサーで26μA(typ)です。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • パーソナル・ミュージックおよびマルチメディア・プレーヤ
  • 携帯型スマート機器
  • テレビ、A/Vおよびリモート・コントロール
  • ゲーム機器コンソール
  • デジタル・カメラ
  • 特長と利点

    • プログラマブル容量デジタルコンバータ(CDC)
      フェムトファラッドの分解能
      13個の容量センサー入力
      9msの更新レート(全13センサー入力)
      外付けのRC部品は不要
      自動変換シーケンサ
    • オンチップの自動キャリブレーション・ロジック
      環境の変化に対応した自動補償
      自動適応型のスレッショールド/感度レベル
    • AD7142と互換のレジスタ・マップ
    • キャリブレーション・データ保存用の内蔵RAM
    • SPI互換(シリアル・ペリフェラル・インターフェース互換)シリアル・インターフェース(AD7147)
    • I2Cのシリアル・インターフェース(AD7147-1)
    • シリアル・インターフェース専用のVDRIVEレベル調整
    • 割込み出力および汎用入出力(GPIO)
    • 24ピン、4 mm×4 mm LFCSP
    • 電源電圧:2.6~3.3V
    • 低動作電流
      通常消費電力モード:1mA
      低消費電力モード:21.5μA

    AD7147機能ブロック図

    関連情報

    タッチコントロールのデモもご覧ください。
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
    AD7147: 1端子容量センサー用CapTouch™プログラマブル・コントローラ (Rev 0, 09/2007) (pdf, 2332 kB)  データシート PDF
    AD7147: CapTouch Programmable Controller for Single-Electrode Capacitance Sensors Data Sheet (Rev D, 09/2011) (pdf, 1397 kB)  データシート PDF
    AN-957: AD7147およびAD7148 CapTouch ® コントローラのレイアウト・ガイドライン  (pdf, 413 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-957: Layout Guidelines for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 337 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-929: CapTouch®アプリケーション用にAD714Xを調整  (pdf, 962 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-929: Tuning the AD714x for CapTouch® Applications  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-925: AD7147 CapTouch ® コントローラ用センサー  (pdf, 765 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-925: Sensors for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
    This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
    Webcasts WEBCAST
    AD7147: Higher Touch-Control Sensitivity From Capacitance-to-Digital Converter
    (acquisitionZONE, 7/30/2007)
    関連記事 HTML
    CDC Enables Touch-Control Sensitivity in Portable Electronic Devices
    (Embedded.com, 6/11/2007)
    関連記事 HTML
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    その他 PDF
    Leading Inside Advertorials: Providing an Edge in Capacitive Sensor Applications  (pdf, 85 kB) その他 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is an air gap between sensor PCB and covering material allowed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    When should I use AC shield? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    2-layer or 4-layer PCB? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is there a keep out area required around the sensor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the maximum distance between sensor traces and AD7147? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How many sensors can I implement using one AD7147 device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can all sensors connected to the AD7147 be active at the same time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What happens when a finger is placed across two sensor buttons? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What happens when users with different finger sizes contact the sensor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Will the AD714x sensors work with a glove? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can conductive material be placed directly on top of the sensors? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can the AD714x work under wet/humid conditions? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How far away from the sensor can proximity be detected? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is there a power-up configuration? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is auto calibration possible? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the IC temperature range? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the AD714x operating voltage range? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does the AD714x have an interrupt? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Should I be concerned about ESD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is there software required for buttons? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices provide the open source C-Code for sliders and scroll wheels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the code space for a Slider? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the code space for a Scroll Wheel? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is an air gap between sensor PCB and covering material allowed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can other components go on same PCB as sensor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Which iCoupler product is best for my application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD714X Input CapTouch® Programmable Controller Linux Driver デバイスドライバ HTML
    CapTouch Software License Agreement  (pdf, 15 kB)
    Dowloading and opening the software implies acceptance of the Analog Devices software license agreement
    ソフトウェア・モジュール PDF

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7147 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7147ACPZ-1500RL7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 500 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7147ACPZ-1REEL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入
    AD7147ACPZ-500RL7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 500 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7147ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入
    AD7147PACPZ-1500R7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 500 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7147WPACPZ-1500R 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 500 - $ 1.38 Y  成分表 PCN 購入
    AD7147WPACPZ-1RL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 1.38 Y  成分表 PCN 購入
    AD7147WPACPZ-500R7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工業用 Reel, 500 - $ 1.38 Y  成分表 PCN 購入
    AD7147WPACPZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 1.38 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    EVAL-AD7147 & EVAL-AD7147-1 Evaluation Boards
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7147EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 177.10 Yes -
    EVAL-AD7147-1EBZ 製品状況: 製造中 AD7147 Evaluation Board – I2C version $ 177.10 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる