シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD6600:  ダイバーシティ・レシーバ・チップセット

製品詳細

製品状況:生産/供給中

アナログ・デバイセズの革新的なダイバーシティ・レシーバ・チップセットは、2チャンネルのIF / ベースバンド・ダイバーシティ信号を出力するコンパクトで包括的なソリューションであり、自動ゲイン制御、受信信号強度インジケータ、高分解能の数値制御発振器、デジタル・フィルタリングの各回路をチップ上に集積化しています。

アナログ・デバイセズのAD6600デュアル・チャンネルIFサンプリングA/Dコンバータ、AD6620デュアル・チャンネル・デシメーティング・レシーバ・チップで構成されます。適切な部品を外付けして設定すれば、GSM、CDMA、IS136、PHSを含む各種のエアー・インターフェース規格のほか、ページング・システムやワイヤレス固定アクセス・レシーバ向けに独自に開発された変調方式にも対応できます。

ダイバーシティ・レシーバはアナログ・デバイセズの次世代レシーバ・アーキテクチャをベースとしており、動作の不安定なアナログ・フィルタの代わりにデジタル・フィルタを利用して、コストとサイズを大幅に削減しています。完全なリファレンス設計により、ノイズを低減し、クロス・チャンネル結合を最小限に抑える最適なレイアウトが可能です。

特長と利点

  • デュアルIF入力、70MHz~250MHz
    ダイバーシティまたは2つの独立したIF信号、
    セパレート・アンテナ・パス
  • RFチャンネルのオーバ・サンプル
    単一キャリア:20MSPS、
    ダイバーシティ・モデル:10MSPS / チャンネル
  • 単電源:3.3Vまたは5V
  • 775mW消費電力
  • トータル信号範囲 90+dB
    AGCのゲイン範囲:30dB、
    A/Dコンバータ:60dB
  • デジタル出力
    11ビットADCワード、
    3ビットRSSIワード、
    2Xクロック、A/Bインジケータ

AD6600 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD6600: Dual Channel, Gain-Ranging ADC With RSSI Data Sheet  (Rev 0, 08/2000) (pdf, 303 kB)  データシート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-502: Designing A Superheterodyne Receiver Using an IF Sampling Diversity Chipset  (pdf, 198 kB)
The AD6600/AD6620 Chipset Simplifies Receiver Design
アプリケーション・ノート PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters  (pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures
技術関連記事 PDF
Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper  (pdf, 97 kB) 技術関連記事 PDF
Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)  (pdf, 77 kB) 技術関連記事 PDF
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
技術関連記事 HTML
Smart Partitioning Eyes 3G Basestation
by Brad Brannon and Paul Henricks, Analog Devices, Inc. (EE Times, 10/18/02)
技術関連記事 HTML
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技術関連記事 HTML
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
技術関連記事 HTML
Designing a Super-Heterodyne Multi-Channel Digital Receiver  (pdf, 49 kB) 技術関連記事 PDF
What is Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™? メディア掲載一覧 HTML
AD6600/AD6620 Diversity Receiver Chipset  (pdf, 38 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD6600 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD6600ASTZ 製品状況: 製造中 44 ld LQFP (10x10mm) 44 工業用 Tray, 160 $ 43.70 $ 38.96 Y  成分表 PCN 購入
AD6600ASTZ-REEL 製品状況: 製造中 44 ld LQFP (10x10mm) 44 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 38.96 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる