シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7910:  10ビットA/Dコンバータ、250kSPS、6ピンSC70パッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7910/AD7920はそれぞれ10ビットおよび12ビットの高速、低消費電力、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.35~5.25Vの単電源で動作し、最大250kSPSのスループット・レートを実現します。6MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプを内蔵しています。

変換プロセスとデータ・アクイジションはCSおよびシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。

AD7910/AD7920は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。

AD7910/AD7920のリファレンス電圧は、VDDから内部的に供給されるため、ダイナミック入力レンジは可能な限り広くできます。そのため、アナログ入力レンジは0~VDDの範囲になります。変換レートはSCLKによって決定されます。

特長と利点

  • スループット・レート:250kSPS
  • 仕様規定電源電圧:2.35~5.25V
  • 低消費電力:
    3V電源、250kSPS時:3mW(typ)
    5V電源、250kSPS時:12.5mW(typ)
  • 広い入力帯域幅:13.5MHz
  • S/N比:70dB@100kHz
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
  • スタンバイ・モード:1µA(max)の消費電流
  • 6ピンSC70パッケージ
  • 8ピンµSOICパッケージ

Functional Block Diagram for AD7910

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7910/AD7920: 10/12ビットA/Dコンバータ、250kSPS、6ピンSC70パッケージ (Rev 0, 10/2003) (pdf, 515 kB)  データシート PDF
AD7910/AD7920: 250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6 Lead SC70 Data Sheet  (Rev C, 09/2005) (pdf, 486 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
データ入出力用クロックの最低周波数とはなに? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplfiers for the AD7910

  • For high performance, high speed applications, we recommend the AD8021 or the ADA4899-1.
  • For high performance, lower speed applications, we recommend the ADA4000-1 or the ADA4627.
Recommended Precision References for the AD7910
  • For a low power, 5V supply source, we recommend the REF195.
  • For a low power, 3V supply source, we recommend the REF193.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7910 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7910AKSZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 500 $ 2.08 $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入
AD7910AKSZ-REEL 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入
AD7910AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7910ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.08 $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる