content here.
content here.

ADL5331:  VGA、ゲイン制御範囲30 dB、1 MHz~1.2 GHz

ADL5331は、最大1.2 GHzの周波数をもつアプリケーションで使用するための、高性能、電圧制御の可変ゲイン・アンプ/減衰器です。信号パスの平衡構造により、信号振幅を最大化し、コモンモード・ノイズを排除し、歪みを最小化すると同時に低いゲインと、高周波数での寄生結合により発生するスプリアス混入の危険性を減らします。

この50Ωの差動入力システムは、INHIとINLOに与えられて差動電圧を、高い直線性と優れたコモンモード・リジェクションされた差動の電流ペアーに変換します。これらの信号電流は当社独自の電圧制御減衰器に加えられて、デシベル-リニアーなインターフェースの制御下で全体ゲインの高精度な定義を可能にします。GAINピンには、最小ゲイン時の0 Vから最大ゲイン時の1.4 Vまでの電圧を、スケーリング係数40 mV/dBで入力することができます。

高精度広帯 ...続きを見る

ADL5331:  VGA、ゲイン制御範囲30 dB、1 MHz~1.2 GHz

製品概要

ADL5331は、最大1.2 GHzの周波数をもつアプリケーションで使用するための、高性能、電圧制御の可変ゲイン・アンプ/減衰器です。信号パスの平衡構造により、信号振幅を最大化し、コモンモード・ノイズを排除し、歪みを最小化すると同時に低いゲインと、高周波数での寄生結合により発生するスプリアス混入の危険性を減らします。

この50Ωの差動入力システムは、INHIとINLOに与えられて差動電圧を、高い直線性と優れたコモンモード・リジェクションされた差動の電流ペアーに変換します。これらの信号電流は当社独自の電圧制御減衰器に加えられて、デシベル-リニアーなインターフェースの制御下で全体ゲインの高精度な定義を可能にします。GAINピンには、最小ゲイン時の0 Vから最大ゲイン時の1.4 Vまでの電圧を、スケーリング係数40 mV/dBで入力することができます。

高精度広帯域減衰器の出力は、差動トランス・インピーダンス出力ステージに加えられます。出力段はOPHIとOPLOの差動出力に提供され、これらの端子はRFのチョークあるいはセンター・タップのバランで電源にプルアップする必要があります。

ADL5331は出力ピンを含んで240mAの電流を消費し、4.75V~5.25Vの単電源範囲で動作します。パワーダウン機能はENBLピンにロジック・ローを与えることによって実現します。パワーダウン・モードでの消費電流は250μAになります。

ADL5331は、アナログ・デバイセズ独自の高性能相補バイポーラIC製造プロセスにより製造されています。ADL5331は24ピン (4 mm×4 mm)鉛フリーLFCSP_VQ パッケージを採用し、-40℃~+85℃の周囲温度での動作が使用規定されています。また、評価用ボードも入手可能です。

アプリケーション

  • RFとIFでの送信および受信の電力制御
  • CATV分配器
  • Ts

    ツール、ソフトウェア&シミュレーションモデル

    • 電圧制御の増幅/減衰器
    • 動作周波数:1 MHz~1.2 GHz
    • 出力電力制御を最適化
    • 高い直線性OIP3:dBm@)100MHz
    • 出力ノイズ・フロア:-149dBm/Hz@最大ゲイン
    • 入力インピーダンス:50Ω
    • 出力インピーダンス:20Ω
    • 広いゲイン制御範囲:30 dB
    • リデシベル・リニアーなゲイン制御機能:40 mV/dB
    • 単電源動作:4.75 V~5.25 V
    • Gain Low End (dB): -14dB
    • Gain High End (dB): +17dB
    • -3 dB BW (MHz): 1500MHz
    • Supply Current : 240mA

    ADL5331 機能ブロック図

    Circuits from the Lab/実用回路集

    Part# Gain Control -3 dB BW (MHz) Gain Low End (dB) Gain High End (dB) Number of Channels Spectral Noise (nV/rtHz) Supply Voltage (V) Supply Current Gain Accuracy (dB) 1 dB Comp Point (dBm) Package Price* (1000-4999)
    AD600 Analog 35 0 +40 2 1.4 ±5 14mA - - - $16.61
    AD602 Analog 35 -10 +30 2 1.4 ±5 14mA - - - $13.36
    AD603 Analog 90 -11 +31 1 1.4 ±5 20mA ±0.5 - 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $5.47
    AD604 Analog 40 0 +48 2 0.8 ±5 31mA ±0.3 15 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.45
    AD605 Analog 40 -14 +34 2 1.8 +5 23mA ±0.2 15 16-Lead SOIC $9.91
    AD8260 Digital 180 -6 +24 1 2.4 +3.3 28mA +0.25 - - $3.84
    AD8264 Analog 235 0 +24 4 2.3 ±5 99mA +2 - 40-Lead LFCSP $11.95
    AD8320 Digital 150 -10 +26 1 53 +12 105mA ±0.2 22.5 20-Lead SOIC -
    AD8321 Digital 120 -27.4 +26 1 20 +9 90mA ±1 19.5 20-Lead SOIC $4.40
    AD8322 Digital 180 -12.6 +29.5 1 64 +5 113mA ±2 19 28-Lead TSSOP $3.19
    AD8323 Digital 100 -26 +27.5 1 - +5 - - - 28-Lead TSSOP $3.34
    AD8324 Digital 100 -25.5 +33.5 1 157 +3.3 207mA ±1 21 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.73
    AD8325 Digital 100 -29.5 +30 1 56 +5 133mA ±1 18.5 28-Lead TSSOP $3.34
    AD8326 Digital 100 -26 +27.5 1 100 ±5 157mA ±1 26.5 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP $3.95
    AD8327 Digital 160 -18 +30 1 64 +5 105mA ±1 18 20-Lead TSSOP $3.80
    AD8328 Digital 107 -27.5 +31.5 1 135 - 120mA ±1 18.4 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.92
    AD8330 Analog 150 0 +50 1 5 +6 20mA ±0.5 - 16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP $4.44
    AD8331 Analog 120 -4.5 +43 1 0.74 +5 25mA +0.5 7 - $5.45
    AD8332 Analog 120 -4.5 +43.5 2 0.74 +5 58mA +0.5 7 28-Lead TSSOP, 32-Lead CSP $10.57
    AD8334 Analog 100 +4.5 +43.5 4 0.74 +5 116mA +0.5 7 64-Lead LFCSP $14.66
    AD8335 Analog 70 -10 +38 4 1.3 +5 76mA ±0.2 18 64-Lead LFCSP $12.14
    AD8336 Analog 115 -14 +46 1 3 ±12 25mA ±0.5 11 16-Lead LFCSP $4.59
    AD8337 Analog 280 0 +24 1 2.2 ±5 15mA ±0.25 - 8-Lead LFCSP $2.49
    AD8350 Analog 900 +15 +20 - 1.7 +11 28mA - 2 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC $2.52
    AD8351 Analog 2200 0 +26 - 2.7 +5 28mA - 13 10-Lead uSOIC $2.68
    AD8352 Analog 2200 +3 +25 - 2.6 +5.5 37mA - 13 16-Lead LFCSP $3.53
    AD8366 Digital 1000 +4.5 +20.5 - - - 180mA - - 32-Lead CSP -
    AD8367 Analog 500 -2.5 +42.5 1 1.84 +5.5 26mA ±0.2 8.1 14-Lead TSSOP $4.60
    AD8368 Analog 800 -12 +22 1 - +5 - ±0.4 13 24-Lead LFCSP $4.60
    AD8369 Digital 600 -5 +40 1 2 +5.5 37mA ±0.5 0.5 16-Lead TSSOP $4.25
    AD8370 Digital 750 -11 +34 1 2.1 +5.5 78mA - 14 16-Lead TSSOP $4.25
    AD8372 Digital 130 -9 +32 2 - +5 116mA ±0.3 - 32-Lead CSP $6.58
    AD8375 Digital 630 -4 +20 1 - +5 125mA ±0.2 19 24-Lead LFCSP $4.54
    AD8376 Digital 700 -4 +20 2 - +5 250mA ±0.2 19 32-Lead CSP $6.57
    ADL5330 Analog 3000 -34 +22 1 - +5 215mA - 1.2 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5331 Analog 1500 -14 +17 1 - - 240mA - - - -
    ADL5390 Analog 2400 - +7 1 - +5 130mA - 9.6 24-Lead LFCSP $7.59
    ADL5391 Analog 2000 - +9.5 1 26.7 +5 135mA - 15.1 16-Lead LFCSP $4.95
    ADL5561 - 2900 +6 +15.5 - 2.1 - 40mA - - 16-Lead LFCSP $3.68
    ADL5592 Digital 2400 - +30.5 1 - - 189mA -0.02 - 40-Lead LFCSP -

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。