content here.
content here.

OP279:  オペアンプ、レールtoレール、高出力電流

OP279は、レールtoレール高出力電流の単電源デュアル・アンプです。電流または容量性負荷のいずれかの駆動能力を必要とする低電圧アプリケーション用に設計されています。±80mA(typ)の電流のシンクとソースが可能で、10nFの容量性負荷で安定します。

OP279の高出力電流に適したアプリケーションとしては、ヘッドフォン、ディスプレイ、トランス、およびパワー・トランジスタの駆動があります。強力な出力と、単電源設計であっても幅広いコモン・モード電圧範囲で超低歪みを保つ独自の入力段とを組み合わせています。

OP279は、通常のCMOS出力よりもはるかに大きな駆動能力を提供するバッファとして使用できます。CMOSのASICやD/Aコンバータ(DAC)はほとんどの場合、正電源とグラウンドの両方に振幅できる出力を備えていますが、数ミリアンペア以上の駆動はできません。< ...続きを見る

OP279:  オペアンプ、レールtoレール、高出力電流

製品概要

OP279は、レールtoレール高出力電流の単電源デュアル・アンプです。電流または容量性負荷のいずれかの駆動能力を必要とする低電圧アプリケーション用に設計されています。±80mA(typ)の電流のシンクとソースが可能で、10nFの容量性負荷で安定します。

OP279の高出力電流に適したアプリケーションとしては、ヘッドフォン、ディスプレイ、トランス、およびパワー・トランジスタの駆動があります。強力な出力と、単電源設計であっても幅広いコモン・モード電圧範囲で超低歪みを保つ独自の入力段とを組み合わせています。

OP279は、通常のCMOS出力よりもはるかに大きな駆動能力を提供するバッファとして使用できます。CMOSのASICやD/Aコンバータ(DAC)はほとんどの場合、正電源とグラウンドの両方に振幅できる出力を備えていますが、数ミリアンペア以上の駆動はできません。

帯域幅は標準で5MHz、スルーレートは3V/μsであるため、高ゲイン構成で使用する場合、このアンプはオーディオ帯域幅を必要とする単電源アプリケーションに最適です。4.5Vの低電圧から最大12Vまで動作を保証しています。

OP279を+5ボルトのシステムで使用すれば、非常に優れたオーディオ性能が得られます。THDは600Ωの負荷で0.01%未満、ノイズも21nV/Hzと優れています。電源電流はアンプ当たり3.5mA未満です。

OP279は、8ピンのプラスチックDIPとSO-8表面実装パッケージで提供しており、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しています。

  • -3dB Bandwidth: 5MHz
  • Slew Rate: 3V/µs
  • Vos: 4mV
  • Ib: 300nA
  • Input Noise (nV/rtHz): 22nV/rtHz
  • Vcc-Vee Supply (V): 4.5 to 12
  • Iq per Amplifier: 3.5mA
  • # OpAmps per Pkg: 2
  • Operating Temp Range: -40 to +85
  • Packages: SOIC,SOP

OP279 ピン配置

Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
OP285 9MHz 22V/µs 35µV 100nA 6nV/rtHz 2 -40 to +85
AD823 16MHz 25V/µs 700µV 5pA 16nV/rtHz 2 -40 to +85
AD8626 5MHz 5V/µs 50µV 250fA 16nV/rtHz 2 -40 to +85
OP275 9MHz 22V/µs 1mV 100nA 6nV/rtHz 2 -40 to +85
OP279 5MHz 3V/µs 4mV 300nA 22nV/rtHz 2 -40 to +85
AD8512 8MHz 20V/µs 80µV 21pA 7.6nV/rtHz 2 -40 to +85
AD822 1.9MHz 3V/µs 100µV 2pA 13nV/rtHz 2 -40 to +85
AD8397 69MHz 53V/µs 1mV 200nA 4.5nV/rtHz 2 -40 to +85
AD8034 80MHz 80V/µs 1mV 1.5pA 11nV/rtHz 2 -40 to +85
AD8066 145MHz 180V/µs 400µV 2pA 7nV/rtHz 2 -40 to +85
AD812 145MHz 425V/µs 2mV 300nA 3.5nV/rtHz 2 -40 to +85

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。