ADA4000-2: オペアンプ、デュアル、低価格、高精度のJFET入力 |
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、それぞれシングル、デュアル、クワッドの1.8nV/√Hzの電圧ノイズを備えた高精度オペアンプで、オフセット電圧40μV、オフセットドリフト0.7μV/℃、信号帯域幅12MHz、アンプ当たりの消費電流は低く1.7mAなどの特長を備えています。
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、高性能なiPolar™プロセスで設計されており、ノイズと消費電力の低減、および速度と安定性の増加、そして小型パッケージ・サイズを可能としています。この従来にない技術によって、ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、わずかアンプ当たり1.7mAの消費電流で、1.8nV/√Hzの電圧ノイズ密度、低い6Hzの1/fコーナ・周波数を実現しています。この製品の小型パッケージは、ボード・スペースを節約し、 ...続きを見る
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、それぞれシングル、デュアル、クワッドの1.8nV/√Hzの電圧ノイズを備えた高精度オペアンプで、オフセット電圧40μV、オフセットドリフト0.7μV/℃、信号帯域幅12MHz、アンプ当たりの消費電流は低く1.7mAなどの特長を備えています。
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、高性能なiPolar™プロセスで設計されており、ノイズと消費電力の低減、および速度と安定性の増加、そして小型パッケージ・サイズを可能としています。この従来にない技術によって、ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、わずかアンプ当たり1.7mAの消費電流で、1.8nV/√Hzの電圧ノイズ密度、低い6Hzの1/fコーナ・周波数を実現しています。この製品の小型パッケージは、ボード・スペースを節約し、コストを削減し、レイアウトの柔軟性を向上させます。
これらのアンプのアプリケーションとしては、高精度の制御、PLL用フィルタ、高性能/高精度のフィルタ、医療機器や解析機器、高精度電源コントロール、ATE、それにデータ・アクイジションなどがあります。動作は、±5V~±15V、-40~+125℃に渡って完全に仕様規定されています。ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、今後とも益々増え続ける、アナログ・デバイセズから提供される、低ノイズオペアンプ・シリーズの製品として位置づけられます。
アプリケーション
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8620 | 25MHz | 50V/µs | 85µV | 2pA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| ADA4000-2 | 5MHz | 20V/µs | 200µV | 5pA | 16nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8652 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8610 | 25MHz | 60V/µs | 75µV | 2pA | 6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4000-1 | 5MHz | 20V/µs | 200µV | 5pA | 16nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4000-4 | 5MHz | 20V/µs | 200µV | 5pA | 16nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| ADTL082 | 5MHz | 20V/µs | 1.5mV | 2pA | 16nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8651 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 4.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8028 | 190MHz | 100V/µs | 200µV | 4µA | 4.3nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8616 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8606 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4000-2ARMZ | 製造中 | 8 | 工業用 | $1.55 | $1.31 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる | |
| ADA4000-2ARMZ-RL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $ | $1.31 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4000-2ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $1.55 | $1.31 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4000-2ARZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $ | $1.31 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4000-2ARZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $ | $1.31 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。