content here.
content here.

AD8574:  オペアンプ、クワッド、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力

日本法人おススメ製品です>>詳細

このファミリーのアンプは極めて小さいオフセット、ドリフト、バイアス電流を持っています。AD8571、AD8572、AD8574は、それぞれシングル、デュアル、クワッド・アンプであり、レールtoレールの入力振幅と出力振幅を持っており、2.7V~5Vの単電源動作を保証しています。

AD857xファミリーは、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパ安定化アンプでなければ提供できなかった利点を提供します。アナログ・デバイスの回路トポロジを使って、これらのゼロ・ドリフト・アンプは高精度と低価格を組み合わせています(外付けコンデンサは不要)。AD857xファミリーは特許取得済みの拡散スペクトルおよびオート・ゼロ技術を採用して、ACアプリケーションでのチョッピング機能と信号周波数の干渉による相互変調の影響を解消します。

AD857xファミリーのオフセット電圧およびド ...続きを見る

AD8574:  オペアンプ、クワッド、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力

製品概要

このファミリーのアンプは極めて小さいオフセット、ドリフト、バイアス電流を持っています。AD8571、AD8572、AD8574は、それぞれシングル、デュアル、クワッド・アンプであり、レールtoレールの入力振幅と出力振幅を持っており、2.7V~5Vの単電源動作を保証しています。

AD857xファミリーは、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパ安定化アンプでなければ提供できなかった利点を提供します。アナログ・デバイスの回路トポロジを使って、これらのゼロ・ドリフト・アンプは高精度と低価格を組み合わせています(外付けコンデンサは不要)。AD857xファミリーは特許取得済みの拡散スペクトルおよびオート・ゼロ技術を採用して、ACアプリケーションでのチョッピング機能と信号周波数の干渉による相互変調の影響を解消します。

AD857xファミリーのオフセット電圧およびドリフトはそれぞれ1μVおよび0.005μV/℃と小さいため、誤差原因を許容できないアプリケーションに最適です。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、全動作温度範囲でドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。さらに多くのシステムで、AD857xファミリーの提供するレールtoレールの入力振幅と出力振幅を必要としています。

アプリケーション

  • 温度センサー
  • 圧力センサー
  • 高精度電流検出
  • ストレーン・ゲージ・アンプ
  • 医療計測機器
  • 熱電対アンプ
  • Eb

    評価用ボード&キット

    Ts

    ツール、ソフトウェア&シミュレーションモデル

    • 低オフセット電圧:1μV
    • 入力オフセット・ドリフト:0.005μV/℃
    • レールtoレールの入力振幅および出力振幅
    • 5V/2.7Vの単電源動作
    • 高ゲイン:145dB(typ)
    • CMRR:140dB(typ)
    • PSRR:130dB(typ)
    • Iq per Amplifier: 975µA
    • # OpAmps per Pkg: 4
    • Operating Temp Range: -40 to +125
    • Packages: SOIC,SOP
    • -3dB Bandwidth: 1.5MHz
    • Slew Rate: 400mV/µs
    • Vos: 1µV
    • Ib: 10pA
    • Input Noise (nV/rtHz): 51nV/rtHz
    • Vcc-Vee Supply (V): 2.7 to 6

    AD8574ピン配置

    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    AD8574 1.5MHz 400mV/µs 1µV 10pA 51nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8554 1.5MHz 400mV/µs 1µV 10pA 42nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8630 2.5MHz 1V/µs 1µV 100pA 22nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8664 4MHz 3.5V/µs 50µV 300fA 12nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8643 3.5MHz 3V/µs 50µV 250fA 27.5nV/rtHz 4 -40 to +125
    ADA4000-4 5MHz 20V/µs 200µV 5pA 16nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8608 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 4 -40 to +125
    ADA4692-4 3.6MHz 1.3V/µs 500µV 500fA 16nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8668 4MHz 3.5V/µs 600µV 200fA 10nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8694 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 8nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8604 8.4MHz 6V/µs 500µV 200fA 18nV/rtHz 4 -40 to +125

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。