AD8512: オペアンプ、JFET入力段、デュアル、高精度、低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅 |
AD8510/AD8512/AD8513は、それぞれシングル、デュアル、クワッドの高精度JFETアンプで、低オフセット電圧、低入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ、低入力電流ノイズを特長としています。
低オフセット、ローノイズ、非常に低い入力バイアス電流の組み合わせにより、これらのアンプは特に高インピーダンス・センサーの増幅およびシャントを使う高精度電流計測に最適です。DC的高精度、ローノイズ、高速セトリング・タイムの組み合わせにより、医療機器、電子計測機器、自動テスト装置において高精度が得られます。多くの競合するアンプとは異なり、AD8510/AD8512/AD8513は非常に大きな容量負荷でも高速なセトリング性能を維持します。多くの旧型JFETアンプとは異なり、AD8510/AD8512/AD8513では入力電圧が最大コモン・モード電圧範囲を超えても出力位相の反転は発生し ...続きを見る
AD8510/AD8512/AD8513は、それぞれシングル、デュアル、クワッドの高精度JFETアンプで、低オフセット電圧、低入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ、低入力電流ノイズを特長としています。
低オフセット、ローノイズ、非常に低い入力バイアス電流の組み合わせにより、これらのアンプは特に高インピーダンス・センサーの増幅およびシャントを使う高精度電流計測に最適です。DC的高精度、ローノイズ、高速セトリング・タイムの組み合わせにより、医療機器、電子計測機器、自動テスト装置において高精度が得られます。多くの競合するアンプとは異なり、AD8510/AD8512/AD8513は非常に大きな容量負荷でも高速なセトリング性能を維持します。多くの旧型JFETアンプとは異なり、AD8510/AD8512/AD8513では入力電圧が最大コモン・モード電圧範囲を超えても出力位相の反転は発生しません。
高速スルーレートと容量負荷での優れた安定性により、AD8510/AD8512/AD8513は高性能フィルタ用に最適です。低入力バイアス電流、低オフセット、ローノイズにより、フォトダイオード・アンプ回路で広いダイナミック・レンジが得られます。AD8510/AD8512/AD8513はローノイズおよび低歪み、高出力電流、優れた動作速度を持つため、オーディオ・アプリケーション向けにも最適です。
AD8510/AD8512は、両者とも8ピンの狭型SOIC_Nパッケージまたは8ピンのMSOPパッケージを採用しています。MSOPパッケージ部品は、テープとリールでのみ出荷しています。AD8513は14ピンのSOIC_NパッケージとTSSOP パッケージを採用しています。
全ての製品は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8512 | 8MHz | 20V/µs | 80µV | 21pA | 7.6nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8510 | 8MHz | 20V/µs | 80µV | 21pA | 7.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8513 | 8MHz | 20V/µs | 80µV | 21pA | 7.6nV/rtHz | 4 | -40 to +85 |
| OP285 | 9MHz | 22V/µs | 35µV | 100nA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8066 | 145MHz | 180V/µs | 400µV | 2pA | 7nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8610 | 25MHz | 60V/µs | 75µV | 2pA | 6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8620 | 25MHz | 50V/µs | 85µV | 2pA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8652 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8616 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8656 | 28MHz | 11V/µs | 50µV | 10pA | 4nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8606 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8512AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $1.93 | $1.63 | 11/20/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8512AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.63 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8512AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.63 | 12/25/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8512ARMZ | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $1.75 | $1.49 | 01/15/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8512ARMZ-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.49 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8512ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $1.75 | $1.49 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8512ARZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.49 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8512ARZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.49 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8512BR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $5.56 | $5.23 | 12/25/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8512BR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $5.23 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8512BR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $5.23 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8512BRZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $5.05 | $4.76 | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8512BRZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $4.76 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8512BRZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $4.76 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。