AD8018: 5 V, Rail-to-Rail, High Output Current, xDSL Line Driver Amplifiers |
The AD8018 is a dual, high speed, low cost amplifier capable of driving low distortion signals to within 0.5 V of the supply rail. It is intended for use in single supply xDSL systems where low distortion and low cost is essential, and maximum reach on the line must be attained with the minimum of supply voltages. Each amplifier drives minimum 350 mA of output current and while maintaining -95 ...続きを見る
The AD8018 is a dual, high speed, low cost amplifier capable of driving low distortion signals to within 0.5 V of the supply rail. It is intended for use in single supply xDSL systems where low distortion and low cost is essential, and maximum reach on the line must be attained with the minimum of supply voltages. Each amplifier drives minimum 350 mA of output current and while maintaining -95 dBc of SFDR at 100 kHz, outstanding performance for any xDSL CPE application. The AD8018 is available with flexible standby and shutdown modes. Two bit control (1.5 V threshold referenced to DGND) will put the AD8018 into a full power standby (outputs low impedance) and shutdown (outputs high impedance).
Fabricated in ADI's high speed XFCB process, the high bandwidth and fast slew rate of the AD8018 keep distortion to a minimum, while dissipating a minimum of power. The quiescent current of the AD8018 is low 9 mA/amplifier max. Low distortion, high output voltage drive, and high output current drive in small packages make the AD8018 ideal for use in low cost USB, PCMCIA and PCI Customer Premise Equipment for ADSL, SDSL, VDSL and proprietary xDSL systems.
An evaluation board is available for this product and may be ordered using the following product number AD8018ARU-EVAL.
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8018 | 130MHz | 300V/µs | 1mV | 1µA | 4.5nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8048 | 260MHz | 1KV/µs | 1mV | 1µA | 3.8nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8058 | 325MHz | 1.15KV/µs | 1mV | 500nA | 7nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8039 | 350MHz | 425V/µs | 500µV | 400nA | 8nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8062 | 320MHz | 650V/µs | 1mV | 350nA | 8.5nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8012 | 350MHz | 2.25KV/µs | 1mV | 3µA | 2.5nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8008 | 650MHz | 1KV/µs | 500µV | 4µA | 2.7nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD812 | 145MHz | 425V/µs | 2mV | 300nA | 3.5nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8016 | 380MHz | 1KV/µs | 1mV | 45µA | 2.6nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8397 | 69MHz | 53V/µs | 1mV | 200nA | 4.5nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| ADA4858-3 | 600MHz | 600V/µs | 500µV | 700nA | 4nV/rtHz | 3 | -40 to +105 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8018AR | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.44 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018AR-EVAL | 製造中 | Evaluation Boards | - | 商用 | $217.07 | 11/13/2009 | N | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018AR-REEL | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018ARU | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $3.44 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018ARU-EVAL | 製造中 | Evaluation Boards | - | 商用 | $217.07 | - | N | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018ARU-REEL | 最終購入可能日 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018ARU-REEL7 | 最終購入可能日 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018ARUZ | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $3.29 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018ARUZ-REEL | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018ARUZ-REEL7 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $ | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.29 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018ARZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $ | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8018ARZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。