AD8012: Dual Low Power Current Feedback Amplifier |
The AD8012 is a dual, low power, current feedback amplifier capable of providing 350 MHz bandwidth while using only 1.7 mA per amplifier. It is intended for use in high frequency, wide dynamic range systems where low distortion and high speed are essential and low power is critical.
Lead free package option available (AD8012ARMZ, AD8012ARMZ-REEL, AD8012ARMZ-REEL7).
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8012 | 350MHz | 2.25KV/µs | 1mV | 3µA | 2.5nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD811 | 140MHz | 2.5KV/µs | 500µV | 2µA | 1.9nV/rtHz | 1 | -55 to +125 |
| AD8003 | 1.65GHz | 3.8KV/µs | 700µV | 7µA | 1.8nV/rtHz | 3 | -40 to +85 |
| AD8058 | 325MHz | 1.15KV/µs | 1mV | 500nA | 7nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8002 | 600MHz | 1.2KV/µs | 2mV | 3µA | 2nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| ADA4841-2 | 80MHz | 13V/µs | 40µV | 3µA | 2.1nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8062 | 320MHz | 650V/µs | 1mV | 350nA | 8.5nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8039 | 350MHz | 425V/µs | 500µV | 400nA | 8nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8079 | 260MHz | 800V/µs | 5mV | 3µA | 2nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8599 | 10MHz | 16.8V/µs | 10µV | 25nA | 1.15nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8018 | 130MHz | 300V/µs | 1mV | 1µA | 4.5nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8012AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.74 | $2.38 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8012AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.38 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8012AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.38 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8012ARM | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.74 | $2.38 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8012ARM-REEL | 最終購入可能日 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $2.38 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8012ARM-REEL7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $2.38 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8012ARMZ | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.49 | $2.17 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8012ARMZ-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $2.17 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8012ARMZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $2.17 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8012ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.49 | $2.17 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8012ARZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.17 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8012ARZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.17 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。