content here.
content here.

AD711:  オペアンプ、高精度、低価格、高速BIFET

AD711は、非常に手頃な価格で高性能を実現する高精度の高速モノリシック・オペアンプです。AD711の非常に低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトは、高度なレーザ・ウエハー・トリミング技術によって実現されています。これらの性能によってユーザは、旧式の高精度BiFETや、多くのバイポーラ・オペアンプを使用する既存の設計を簡単にアップグレードできます。

このオペアンプは、優れたAC/DC性能により、アクティブ・フィルタのアプリケーションにも適しています。16V/μsのスルーレートと1μsのセトリング・タイム(~±0.01%)を備えたAD711は、12ビットのD/Aコンバータ(DAC)やA/Dコンバータ(ADC)のバッファアンプ、および高速積分器として理想的なアンプといえます。この仕様にしてこのセトリング・タイムは、他の同様のICアンプでは見ることのできない性能といえま ...続きを見る

AD711:  オペアンプ、高精度、低価格、高速BIFET

製品概要

AD711は、非常に手頃な価格で高性能を実現する高精度の高速モノリシック・オペアンプです。AD711の非常に低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトは、高度なレーザ・ウエハー・トリミング技術によって実現されています。これらの性能によってユーザは、旧式の高精度BiFETや、多くのバイポーラ・オペアンプを使用する既存の設計を簡単にアップグレードできます。

このオペアンプは、優れたAC/DC性能により、アクティブ・フィルタのアプリケーションにも適しています。16V/μsのスルーレートと1μsのセトリング・タイム(~±0.01%)を備えたAD711は、12ビットのD/Aコンバータ(DAC)やA/Dコンバータ(ADC)のバッファアンプ、および高速積分器として理想的なアンプといえます。この仕様にしてこのセトリング・タイムは、他の同様のICアンプでは見ることのできない性能といえます。

また、優れたノイズ性能と低入力電流の組み合わせによって、AD711はフォトダイオード・プリアンプにも有用です。88dBのコモン・モード除去比と400V/mVのオープン・ループ・ゲインは、高速ユニティ・ゲイン・バッファ回路においても12ビットの性能を保証します。

AD711は、標準オペアンプ構成でピン配列されており、7つの性能グレードがあります。AD711JとAD711Kの定格は、0~+70℃の商用温度範囲で規定しています。AD711A、AD711B、AD711Cの定格は、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で規定しています。AD711SとAD711Tの定格は、-40~+125℃の軍用温度範囲で規定しており、MIL-STD-883B RevC用として利用できます。信頼性の高いPLUSスクリーニングも利用可能で、商用温度範囲と工業用温度範囲にわたって仕様規定しています。PLUSスクリーニングには、168時間のバーンインのほか、その他の環境および物理テストも含まれます。

AD711は、8ピンのプラスチック・ミニDIP、スモール・アウトライン、サーディップ、TO-99メタル・キャン・タイプ、またはチップ形態で提供しています。

Eb

評価用ボード&キット

Ts

ツール、ソフトウェア&シミュレーションモデル

  • AC性能:
    セトリング時間:1μs(±0.01%)
    スルーレート:16V/μs min(AD711J)
    ユニティ・ゲイン・バンド幅:3MHz(AD711J)
  • LF411とTL081の上位互換品
  • MIL-STD-883B適合品も入手可能
    SOICのテープ&リールでも供給
    デュアル型・AD712
  • DC性能:
    オフセット電圧:0.25mVmax(AD711C)
    ドリフト:3μV/℃max(AD711C)
    オープン・ループ・ゲイン:200V/mVmin(AD711K)
    ノイズ:4μp-p max、0.1Hz~10Hz(AD711C)
    プラスチック、ハーメチック・サーディップ
    およびハーメチック・メタルキャン・パッケージ
  • -3dB Bandwidth: 4MHz
  • Slew Rate: 20V/µs
  • Vos: 300µV
  • Ib: 15pA
  • Input Noise (nV/rtHz): 16nV/rtHz
  • Vcc-Vee Supply (V): 9 to 36
  • Iq per Amplifier: 2.8mA
  • # OpAmps per Pkg: 1
  • Operating Temp Range: -40 to +85
  • Packages: DIP,SOIC

AD711ピン配置

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。