content here.
content here.

AD8293G80:  計装アンプ、低価格、ゼロドリフト、フィルタ内蔵、固定ゲイン80

AD8293G80/AD8293G160は低ノイズ、レールtoレール出力を備える小型、低価格、高精度の計装アンプです。この各デバイスは、80と160の2つの固定ゲイン・モードを備えています。これらの製品はゲイン設定抵抗とフィルタ抵抗を内蔵しているため、補助部品の数を削減します。たとえば、2個のコンデンサを外付けするだけで、2極フィルタを構成できます。オフセット電圧、オフセット・ドリフト、ゲイン・ドリフトが低く、しかも同相ノイズ除去性能が高いことも特長です。1.8~5.5Vの電源動作が可能です。

20μV(AD8293G160B)の低いオフセット電圧、0.3μV/℃のオフセット電圧ドリフト、わずか0.7μVp-p(0.01~10Hz)の電圧ノイズを実現した、AD8293G80/AD8293G160は、誤差源を許容できないアプリケーションに最適です。

低ノイズ、 ...続きを見る

AD8293G80:  計装アンプ、低価格、ゼロドリフト、フィルタ内蔵、固定ゲイン80

製品概要

AD8293G80/AD8293G160は低ノイズ、レールtoレール出力を備える小型、低価格、高精度の計装アンプです。この各デバイスは、80と160の2つの固定ゲイン・モードを備えています。これらの製品はゲイン設定抵抗とフィルタ抵抗を内蔵しているため、補助部品の数を削減します。たとえば、2個のコンデンサを外付けするだけで、2極フィルタを構成できます。オフセット電圧、オフセット・ドリフト、ゲイン・ドリフトが低く、しかも同相ノイズ除去性能が高いことも特長です。1.8~5.5Vの電源動作が可能です。

20μV(AD8293G160B)の低いオフセット電圧、0.3μV/℃のオフセット電圧ドリフト、わずか0.7μVp-p(0.01~10Hz)の電圧ノイズを実現した、AD8293G80/AD8293G160は、誤差源を許容できないアプリケーションに最適です。

低ノイズ、低い入力バイアス電流、高い同相ノイズ除去特性という性能は、高精度計測機器、位置および圧力センサ、医療用計測器、ストレンゲージ・アンプでの利用に効果的です。小さいフットプリントと低価格は、大量生産アプリケーションに最適です。パッケージが小型で、消費電力が低いため、携帯型システムで要求されるチャンネル密度の最大化とボード・サイズの最小化が可能です。これらの計装アンプは使いやすさを追求して設計されており、従来の計装アンプ製品とは異なり、バッファされたリファレンス入力を備えているため、リファレンス電圧を電源中央値に設定するためのオペアンプを追加する必要がありません。

AD8293G80/AD8293G160は、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定されており、ハロゲン・フリー、鉛フリーの8ピンSOT-23パッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 電流センシング
  • ストレンゲージ
  • レーザ・ダイオード制御ループ
  • 携帯型医療機器
  • 熱電対アンプ
    • 小型パッケージ:8ピンSOT-23
    • 使用部品数の削減:ゲイン設定抵抗とフィルタ抵抗を内蔵
    • 低いオフセット電圧:20μV(max)
    • 低いオフセット・ドリフト:0.3μV/℃(max)
    • 低いゲイン・ドリフト:25ppm/℃(max)
    • 高いCMRR:140dB(typ)
    • 低ノイズ:0.7μVp-p(0.01~10Hz)
    • 単電源動作:1.8~5.5V
    • レールtoレール出力
    • 2つの固定ゲインのモデルが入手可能
    • Single/Dual Supply: Single
    • Gain Setting Method: fixed
    • Gain Range (min to max): 80
    • Bandwidth G=10 (kHz typ): 0.5kHz
    • CMRR (dB): 140dB
    • Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p : 0.7µV p-p
    • Temperature Range: -40 to +85
    • Supply Current : 1.3mA
    • Package: SOT

    AD8293G80機能ブロック図

    Part# Description Single/Dual Supply Vcc-Vee Gain Setting Method Bandwidth G=10 (kHz typ) Gain min. Gain max. Min CMRR @ 60 Hz Min Gain Min CMRR @ 60Hz Max Gain Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p Price* (1000-4999)
    AD522 Diff Amp Dual 10V to 36V Resistor 30 1 1,000 75dB 100dB 4 -
    AD524 Precision IA Dual 12V to 36V Pin 400 1 1,000 70dB 110dB 0.3 $9.52
    AD526 Software Programmable Dual 9V to 33V Digital 350 1 16 - - 3 $6.39
    AD620 General Purpose IA Dual 4.6V to 36V Resistor 800 1 10,000 73dB 110dB 0.28 $3.31
    AD621 Precision IA Dual 4.6V to 36V Pin 800 10 100 93dB 110dB 0.28 $4.09
    AD622 Low Cost IA Dual 5.2V to 36V Resistor 800 1 1,000 66dB 103dB 0.3 $2.51
    AD623 S.S R-R IA Single/Dual 2.7V to 12V Resistor 100 1 1,000 70dB 105dB 2 $1.40
    AD624 Precision IA Dual 12V to 36V Pin 150 1 1,000 70dB 110dB 0.3 $15.87
    AD625 Programmable Gain IA Dual 12V to 36V Resistor 400 1 10,000 70dB 110dB 0.3 $8.78
    AD626 Diff Amp Single/Dual 4.8V to 12V Pin 100 10 100 55dB 55dB 2 $3.70
    AD627 Micropower IA Single/Dual 2.2V to 36V Resistor 30 5 1,000 77dB 77dB 0.56 $2.56
    AD628 High CMV DA Single/Dual 4.5V to 36V Pin, Resistor 600 0.1 100 75dB 75dB 15 $1.78
    AD629 High CMV DA Dual 5V to 36V fixed 500 1 1 77dB 77dB 15 $2.84
    AD8129 Low Cost Diff Amp Single/Dual 4.5V to 25V Resistor 200000 10 - 94dB - - $1.57
    AD8202 High CMV DA Single 3.5V to 12V fixed 50 - - 82dB 82dB 10 $1.51
    AD8203 High CMV DA Single 3.5V to 12V fixed 60 - - 82dB 82dB 10 $1.37
    AD8205 S.S Diff Amp Single 4.5V to 5.5V fixed 50 - - 78dB 78dB 20 $1.51
    AD8206 S.S Diff Amp Single 4.5V to 5.5V fixed 100 - - 76dB 76dB 20 $1.37
    AD8210 Bi-Directional Shunt Mon Single 4.5V to 5.5V fixed 500 20 20 100dB 100dB 7 $1.81
    AD8211 High CMV Shunt Mon Single 4.5V to 5.5V fixed 500 20 20 100dB 100dB 7 $0.81
    AD8212 High CMV Shunt Mon Single 7V to 65V Resistor 1000 1 1,000 100dB 100dB 1.1 $0.93
    AD8213 Dual High CMV Shunt Mon Single 4.5V to 5.5V fixed 500 20 20 100dB 100dB 7 $2.01
    AD8214 High CMV Threshold Detec Single 5V to 65V Resistor - 1 100 80dB 80dB 2.2 $0.76
    AD8215 High CMV Shunt Mon Single 4.5V to 5.5V fixed 450 20 20 100dB 100dB 7 $1.21
    AD8216 High BW 65 V Diff Amp Single 4.5V to 5.5V fixed 3000 3 3 80dB 80dB 20 $1.62
    AD8220 R-R JFET IA Single/Dual 4.6V to 36V Resistor 800 1 1,000 78dB 94dB 0.8 $2.32
    AD8221 High Performance IA Dual 4.6V to 36V Resistor 562 1 1,000 80dB 130dB 0.25 $2.01
    AD8222 Dual High Performance IA Dual - to - Resistor 750 1 1,000 80dB 130dB 0.25 $3.63
    AD8223 S.S R-R IA Single/Dual 3V to 24V Pin 125 5 1,000 80dB 90dB 0.6 $1.05
    AD8224 Dual JFET R-R IA Single/Dual 4.6V to 36V Resistor 800 1 1,000 78dB 94dB 0.8 $4.17
    AD8225 Fixed G=5 IA Dual 3.4V to 36V fixed 900 - - 86dB 86dB 1.5 $3.29
    AD8226 Wide Supply R-R out IA Single/Dual 2.2V to 36V Resistor 200 5 1,000 80dB 105dB 2 $1.40
    AD8227 Wide Supply R-R out IA Single/Dual 2.2V to 36V Resistor 200 5 1,000 90dB 105dB 0.5 $1.38
    AD8228 Precision IA Dual 4.6V to 36V Pin 650 10 100 100dB 120dB 0.5 $3.03
    AD8230 Zero Drift IA Single/Dual 8V to 16V Resistor 2 2 1,000 - 110dB 3 $2.99
    AD8231 Zero Drift Software Prog Single 3V to 6V Digital, Pin, Software 700 1 128 80dB 110dB 0.7 $1.71
    AD8236 - Single 1.8V to 5.5V Resistor 9 - - 94dB 110dB 4 $0.99
    AD8250 Software Programmable Dual 10V to 34V Digital, Pin 3000 1 10 80dB 98dB 1 $5.01
    AD8251 Software Programmable Dual 10V to 34V Digital, Pin 2500 1 8 80dB 98dB 1.2 $5.01
    AD8253 Software Programmable Dual 10V to 34V Digital, Pin 4000 1 1,000 80dB 100dB 1 $4.95
    AD8270 Dual Diff Amp Dual 5V to 36V Pin - 0.5 1.2 70dB 80dB 1 $1.91
    AD8271 - - 5V to 36V - - 0.5 1.2 - - - $1.25
    AD8273 Dual Audio Diff Amp Dual 5V to 36V Pin - 0.5 2 77dB - 2 $1.67
    AD8274 Precision Diff Amp Dual 5V to 36V - 10000 0.5 2 - - - $1.05
    AD8275 Level Shifting ACD Driver Single 3.3V to 15V Resistor - - - 96dB 96dB - $1.60
    AD8276 - Single/Dual 2V to 36V fixed - - - 86dB - - $0.95
    AD8277 - - 2V to 36V - - - - - - - $1.60
    AD8278 - - 2V to 36V - - - - - - - $0.95
    AD8290 Sensor Amp - 2.6V to 5.5V fixed - 50 50 - - 0.75 $1.52
    AD8293G160 Zero Drift Filter Amp Single 1.8V to 5.5V fixed 0.5 160 160 94dB 94dB 0.7 $0.99
    AD8293G80 Zero Drift Filter Amp Single 1.8V to 5.5V fixed 0.5 80 80 94dB 94dB 0.7 $0.99
    AD8295 Precision IA Dual 4.6V to 36V Resistor 750 1 1,000 80dB 130dB 0.25 $2.59
    AD8553 Zero Drift IA Single 1.8V to 5.5V Resistor 1 0.1 10,000 80dB 120dB 0.7 $1.32
    AD8555 Sensor Amp Single 2.7V to 5.5V Digital n/a