content here.
content here.

AD8235:  計装アンプ、マイクロ・パワー、40µA、WLCSPパッケージ

AD8235は、業界最小の消費電力を持つ計装アンプです。この製品はレールtoレール入力とレールtoレール出力を備えており、1.8Vもの低い電圧で動作することができます。40µA(max)の供給電流と6nAのシャットダウン時電流と低いパワーのため、この製品の使用は、バッテーリ駆動のアプリケーションにおいての優れた選択肢となります。

AD8235は、シグナル・コンデショニングに関しての優れた選択肢です。この製品の10pAという小さなバイアス電流と110dB(G=100)という高いCMRR性能は、小型サイズと低電力のわりには、著しい価値を提供します。この製品は、1.6×2.0mmのWLCSPパッケージで供給され、拡張工業用温度範囲-40℃~125℃にわたって仕様規定されています。

St

セミナー&トレーニング&チュートリアル

  • 低消費電力:
    40μA供給電流(max)
    6nAシャットダウン時電流
  • 低入力電流:
    入力バイアス電流:10pA(max)
    入力オフセット電流:5pA(max)
  • 高CMRR:
    110dB(Min)、G = 100 (min)
  • 省スペース:
    WLCSPパッケージを採用
  • その他
    レールtoレールの入力および出力
    シャットダウン機能
    ゲインは単一抵抗で設定可能(G=5~200)

AD8235 ブロック図

Of Note ...

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

Part# Description Single/Dual Supply Vcc-Vee Gain Setting Method Bandwidth G=10 (kHz typ) Gain min. Gain max. Min CMRR @ 60 Hz Min Gain Min CMRR @ 60Hz Max Gain Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p Price* (1000-4999)
AD522 Military Dual 10V to 36V Resistor 30 1 1,000 75dB 100dB 4 -
AD524 Precision IA Dual 12V to 36V Pin 400 1 1,000 70dB 110dB 0.3 $9.52
AD526 Software Programmable Dual 9V to 33V Digital 350 1 16 - - 3 $6.39
AD620 General Purpose IA Dual 4.6V to 36V Resistor 800 1 10,000 73dB 110dB 0.28 $3.31
AD621 Precise Gain Dual 4.6V to 36V Pin 800 10 100 93dB 110dB 0.28 $4.09
AD622 Low Cost IA Dual 5.2V to 36V Resistor 800 1 1,000 66dB 103dB 0.3 $2.51
AD623 S.S R-R IA Single/Dual 2.7V to 12V Resistor 100 1 1,000 70dB 105dB 2 $1.40
AD624 Precision IA Dual 12V to 36V Pin 150 1 1,000 70dB 110dB 0.3 $15.87
AD625 Programmable Gain IA Dual 12V to 36V Resistor 400 1 10,000 70dB 110dB 0.3 $8.78
AD626 Diff Amp Single/Dual 4.8V to 12V Pin 100 10 100 55dB 55dB 2 $3.70
AD627 Micropower IA Single/Dual 2.2V to 36V Resistor 30 5 1,000 77dB 77dB 0.56 $2.56
AD628 High CMV DA Single/Dual 4.5V to 36V Pin, Resistor 600 0.1 100 75dB 75dB 15 $1.78
AD629 High CMV DA Dual 5V to 36V fixed 500 1 1 77dB 77dB 15 $2.84
AD8129 Low Cost Diff Amp Single/Dual 4.5V to 25V Resistor 200000 10 - 94dB - - $1.57
AD8202 High CMV DA Single 3.5V to 12V fixed 50 - - 82dB 82dB 10 $1.51
AD8203 High CMV DA Single 3.5V to 12V fixed 60 - - 82dB 82dB 10 $1.37
AD8205 S.S Diff Amp Single 4.5V to 5.5V fixed 50 - - 78dB 78dB 20 $1.51
AD8206 S.S Diff Amp Single 4.5V to 5.5V fixed 100 - - 76dB 76dB 20 $1.37
AD8210 Bi-Directional Shunt Mon Single 4.5V to 5.5V fixed 500 20 20 100dB 100dB 7 $1.81
AD8211 High CMV Shunt Mon Single 4.5V to 5.5V fixed 500 20 20 100dB 100dB 7 $0.81
AD8212 High CMV Shunt Mon Single 7V to 65V Resistor 1000 1 1,000 100dB 100dB 1.1 $0.93
AD8213 Dual High CMV Shunt Mon Single 4.5V to 5.5V fixed 500 20 20 100dB 100dB 7 $2.01
AD8214 High CMV Threshold Detec Single 5V to 65V Resistor - 1 100 80dB 80dB 2.2 $0.76
AD8215 High CMV Shunt Mon Single 4.5V to 5.5V fixed 450 20 20 100dB 100dB 7 $1.21
AD8216 High BW 65 V Diff Amp Single 4.5V to 5.5V fixed 3000 3 3 80dB 80dB 20 $1.62
AD8220 R-R JFET IA Single/Dual 4.6V to 36V Resistor 800 1 1,000 78dB 94dB 0.8 $2.32
AD8221 High Performance IA Dual 4.6V to 36V Resistor 562 1 1,000 80dB 130dB 0.25 $2.01
AD8222 Dual High Performance IA Dual - to - Resistor 750 1 1,000 80dB 130dB 0.25 $3.63
AD8223 S.S R-R IA Single/Dual 3V to 24V Pin 125 5 1,000 80dB 90dB 0.6 $1.05
AD8224 Dual JFET R-R IA Single/Dual 4.6V to 36V Resistor 800 1 1,000 78dB 94dB 0.8 $4.17
AD8225 Fixed G=5 IA Dual 3.4V to 36V fixed 900 5 5 86dB 86dB 1.5 $3.29
AD8226 Wide Supply R-R out IA Single/Dual 2.2V to 36V Resistor 160 1 1,000 80dB 105dB 0.4 $1.40
AD8227 Wide Supply R-R out IA Single/Dual 2.2V to 36V Resistor 200 5 1,000 90dB 105dB 0.5 $1.38
AD8228 Precise Gain Dual 4.6V to 36V Pin 650 10 100 100dB 120dB 0.5 $3.03
AD8230 Zero Drift IA Single/Dual 8V to 16V Resistor 2 2 1,000 110dB 110dB 3 $2.99
AD8231 Zero Drift Software Prog Single 3V to 6V Digital, Pin, Software 700 1 128 80dB 110dB 0.7 $1.71
AD8236 Microwpower Single 1.8V to 5.5V Resistor 9 5 200 94dB 110dB 4 $0.99
AD8250 Software Programmable Dual 10V to 34V Digital, Pin 3000 1 10 80dB 98dB 1 $5.01
AD8251 Software Programmable Dual 10V to 34V Digital, Pin 2500 1 8 80dB 98dB 1.2 $5.01
AD8253 Software Programmable Dual 10V to 34V Digital, Pin 4000 1 1,000 80dB 100dB 1 $4.95
AD8270 Dual Diff Amp Dual 5V to 36V Pin - 0.5 1.2 70dB 80dB 1 $1.91
AD8271 - - 5V to 36V - - 0.5 1.2 - - - $1.25
AD8273 Dual Audio Diff Amp Dual 5V to 36V Pin - 0.5 2 77dB - 2 $1.67
AD8274 Precision Diff Amp Dual 5V to 36V - 10000 0.5 2 - - - $1.05
AD8275 Level Shifting ACD Driver Single 3.3V to 15V Resistor - - - 96dB 96dB - $1.60
AD8276 - Single/Dual 2V to 36V fixed - - - 86dB - - $0.95
AD8277 - - 2V to 36V - - - - - - - $1.60
AD8278 - - 2V to 36V - - - - - - - $0.95
AD8290 Sensor Amp Single 2.6V to 5.5V fixed - 50 50 - - 0.75 $1.52
AD8293G160 Zero Drift Filter Amp Single 1.8V to 5.5V fixed 0.5 160 160 94dB 94dB 0.7 $0.99
AD8293G80 Zero Drift Filter Amp Single 1.8V to 5.5V fixed 0.5 80 80 94dB 94dB 0.7 $0.99
AD8295 Precision IA Dual 4.6V to 36V Resistor 750 1 1,000 80dB 130dB 0.25 $2.59
AD8553 Zero Drift IA Single 1.8V to 5.5V Resistor 1 0.1 10,000 80dB 120dB 0.7 $1.32
AD8555 Sensor Amp Single 2.7V to 5.5V Digital n/a 70 1,280 80dB 96dB 0.5 $3.12
AD8556 Sen/Filter Amp Single 4.5V to 5.5V Digital n/a 70 1,280 80dB 94dB 0.5 $2.88
AD8557 Sensor Amp Single 2.7V to 5.5V Digital - 28 1,300 75dB 96dB - $2.13
AMP03 Precision Diff Amp Dual 12V to 36V fixed - - - 85dB 85dB 2 $2.81

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。