AD8230は低ドリフト、差動サンプリングの高精度計装アンプです。オート・ゼロ調整機能により、オフセット電圧ドリフトを50nV/℃未満に抑えます。AD8230は、熱電対やブリッジ・トランスデューサのアプリケーションに最適です。110dB(min)の高いCMRR性能により、センサーを計測機器から離して計測を行う場合のライン・ノイズを除去できます。16Vレールtoレールの同相入力電圧範囲を備えているため、グラウンド電位が数Vも変動するようなノイズの多い境で効果を発揮します。低周波数ノイズが3μVp-pまで抑えられるため、最高度のDC精度が要求されるアプリケーションに最適です。AD8230はさらに、-40~+125℃の張工業用温度範囲で高い性能を維持します。
アプリケーション
Close