AD6630:  IFゲイン・ブロック、ローノイズ、差動出力、クランピング機能付

AD6630は、SAWフィルタおよび差動入力A/Dコンバータ間のインターフェースとして機能するように設計されたIFゲイン・ブロックです。24dBの固定ゲインを持ち、AD6600、AD6620とともに使用すれば、70~250MHz範囲のナローバンドIFキャリアのデジタル化に最適です。

Features

  • 24dBゲイン
  • 4dBノイズ指数
  • SAWフィルターと簡単マッチング
  • 可変出力リィミッター:+8.5dBm~+12dBm
  • 700MHz帯域
  • 10V単一または±5V電源動作
  • 300mW消費電力

Diagrams

AD6630 Diagram
Pin Configuration for AD6630

仕様

-3 dB BW (MHz) 700MHz
Supply Current (max) 30mA
Slew Rate (V/us) 3700V/µs
Package 16-Lead SOIC

その他の製品を探す

ADA4927-2 - Ultralow Distortion Current Feedback Differential ADC Driver

ADA4932-2 - Low Cost / Low Power Differential ADC Driver

ADA4932-1 - Low Power Differential ADC Driver

ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# -3 dB BW (MHz) Minimum Gain (Acl) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Slew Rate (V/us) Distortion (2nd) (dBc) Distortion (3rd) (dBc) Package Price* (1000-4999)
AD6630 700 - +/- 5 30mA 3700 - - 16-Lead SOIC $4.18
AD8132 350 1 +/- 5 10.7mA 1200 -97 -100 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC $1.67
AD8137 110 1 +/- 6 3.6mA 450 -85 -85 8-Lead SOIC $1.10
AD8138 320 1 +/- 5 20mA 1500 -94 -114 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.80
AD8139 410 1 5 to 12 24.5mA 800 -90 -105 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.63
AD8350 900 - 4 to 11 32mA 2000 -67 -70 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC $2.52
AD8351 2200 1 3 to 5.5 32mA 13000 -79 -81 10-Lead uSOIC $2.68
AD8352 2200 - 3 to 5.5 37mA 11000 -81 -82 16-Lead LFCSP $3.53
ADA4922-1 38 1 +/- 12 9.4mA 730 -116 -109 - $3.63
ADA4937-1 1900 1 3 to 5.25 39.5mA 6000 -70 -84 16-Lead LFCSP $3.84
ADA4937-2 1900 1 3 to 5.25 42mA 6000 -77 -84 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.76
ADA4938-1 1000 1 4.5 to 11 40mA 4700 -82 -82 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $3.84
ADA4938-2 1000 1 4.5 to 11 36.5mA 4700 -82 -82 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.76
ADA4939-1 1400 2 3 to 5 37.7mA 6800 -77 -95 16-Lead LFCSP $3.84
ADA4939-2 1400 2 3 to 5 37.7mA 6800 -77 -91 16-Lead LFCSP $5.76
ADA4941-1 30 2 - 2.3mA 22 -75 -71 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC $2.42

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。 <