content here.
content here.

AD8270:  ディファレンス・アンプ、高精度2チャンネル

AD8270は、ゲイン設定抵抗を内蔵した低歪みの2チャンネル・アンプです。このデバイスは外付け部品なしで、ゲイン0.5、1または2の高性能ディファレンス・アンプとして構成することができます。また、 −2~+3のゲイン範囲で40通り以上のシングルエンド構成に設定することができます。

AD8270は、小型の4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用した最初のデュアル・ディファレンス・アンプであり、一般に、シングル・ディファレンス・アンプと同じボード面積で済みます。小型パッケージの採用により、チャンネル密度が2倍になり、チャンネルあたりのコストが削減され、しかも性能の低下はありません。

AD8270は単電源と両電源で動作し、各アンプの最大電源電流は2.5 mAで済みます。−40℃~+85℃の工業用温度範囲仕様で、RoHSに準拠しています。続きを見る

AD8270:  ディファレンス・アンプ、高精度2チャンネル

製品概要

AD8270は、ゲイン設定抵抗を内蔵した低歪みの2チャンネル・アンプです。このデバイスは外付け部品なしで、ゲイン0.5、1または2の高性能ディファレンス・アンプとして構成することができます。また、 −2~+3のゲイン範囲で40通り以上のシングルエンド構成に設定することができます。

AD8270は、小型の4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用した最初のデュアル・ディファレンス・アンプであり、一般に、シングル・ディファレンス・アンプと同じボード面積で済みます。小型パッケージの採用により、チャンネル密度が2倍になり、チャンネルあたりのコストが削減され、しかも性能の低下はありません。

AD8270は単電源と両電源で動作し、各アンプの最大電源電流は2.5 mAで済みます。−40℃~+85℃の工業用温度範囲仕様で、RoHSに準拠しています。

アプリケーション

  • 計装アンプのビルディング・ブロック
  • レベル変換
  • 自動テスト装置
  • 高性能オーディオ
  • Sine/Cosineエンコーダ
    • 外付け抵抗が不要 ディファレンス・アンプ
      ゲイン0.5、1、2 シングルエンド・アンプ
      40通り以上のゲインが可能
      リファレンス電圧を電源の中心に設定
    • 優れたAC仕様
      帯域幅:15 MHz
      スルー・レート: 30 V/µs
    • 高精度なDC性能
      最大ゲイン誤差: 0.08%
      ゲイン・ドリフト: 最大10 ppm/℃
      CMRR: 最小80 dB (G = 2)
    • 小型の4 mm × 4 mm LFCSPに2チャンネル内蔵
    • 電源電流: チャンネルあたり2.5 mA
    • Single/Dual Supply: Dual
    • Voltage Supply (Vmax) : +36V
    • Gain Setting Method: Pin
    • Gain Range (min to max): 1.2
    • CMRR (dB): 76dB
    • Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p : 1µV p-p
    • Temperature Range: -40 to +125
    • Gain Error (%) max: +0.05%
    • Supply Current : 2.5mA
    • Vosi (µV): 1000µV

    AD8270ピン配置と機能ブロック図

    Part# # Channels Gain Range (min to max) Slew Rate Bandwidth G=10 (kHz typ) Rail-Rail Out Rail-Rail In CMRR (dB) Vcc-Vee Common Mode Range (V) Gain Error (%) max Gain temp co. Vosi (µV) VosiTC (µV/deg C) Input Vnoise THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) Supply Current Price* (1000-4999)
    AD628 1 100 0.3V/µs 600 No Yes 75 4.5V to 36V +/- 120 +0.1 5ppm/C 1500 3 300nV/rtHz - 1.6mA $1.78
    AD629 1 1 2.1V/µs 500 No Yes 90 5V to 36V +/- 270 +0.03 10ppm/C 500 3 550nV/rtHz - 1mA $2.84
    AD8270 2 1.2 30V/µs - Yes Yes 76 5V to 36V -Vs-0.4 to +Vs+0.4 +0.05 10ppm/C 1000 2 38nV/rtHz 110 2.5mA $1.91
    AD8271 1 1.2 30V/µs - Yes Yes 80 5V to 36V -Vs-0.4 to +Vs+0.4 +0.02 2ppm/C 600 2 38nV/rtHz 110 2.6mA $1.25
    AD8273 2 2 20V/µs - No Yes 77 5V to 36V 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 +0.03 2ppm/C 700 3 26nV/rtHz 112 2.5mA $1.67
    AD8274 1 2 20V/µs 10000 No Yes 77 5V to 36V 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 +0.03 2ppm/C 700 3 26nV/rtHz 112 2.6mA $1.05
    AD8275 1 0.2 25V/µs - Yes Yes 86 3.3V to 15V +/-12 +0.024 1ppm/C 500 2.5 40nV/rtHz 106 2.3mA $1.60
    AD8277 2 1 1.1V/µs - Yes Yes 86 2V to 36V 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 +0.02 1ppm/C 200 0.5 65nV/rtHz - 0.4mA $1.60
    AD8278 1 2 1.4V/µs - Yes Yes 80 2V to 36V 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 +0.02 1ppm/C 100 0.3 47nV/rtHz - 0.2mA $0.95
    AMP03 1 1 9.5V/µs - No Yes 85 12V to 36V +/- 20 +0.008 - 400 - 90nV/rtHz - 2.5mA $2.81

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。