シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4898-2:  高電圧、低ノイズ、低歪みのユニティ・ゲイン安定な高速オペアンプ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADA4898 は、超低ノイズ、超低歪み、ユニティ・ゲイン安定の電圧帰還オペアンプであり、±5 V~±16 V の電源で動作する16ビットおよび18 ビット・システムに最適です。ADA4898 は、リニアな低ノイズ入力ステージおよび高スルーレートと低ノイズを 実現する補償機能を内蔵しています。

ADA4898 は、広い電源電圧範囲、低オフセット電圧、広い帯域幅を持つため極めて多才であり、さらに入力バイアス電流を削減する相殺回路も内蔵しています。ADA4898 は8 ピン SOIC パッケージを採用し、このパッケージには熱放散と負電源プレーンへの熱転送を改善するエクスポーズド・メタル・パッドが付いています。このEPAD は、従来型プラスチック・パッケージに比べて優れた放熱機能を提供します。ADA4898 の動作は、 −40°C~+105°C の拡張工業温度範囲で規定されています。

アプリケーション
  • 計装機器
  • アクティブ・フィルタ
  • DAC バッファ
  • SAR ADC ドライバ
  • 光電子工学

特長と利点

  • 超低ノイズ
    0.9 nV/√Hz
    2.4 pA/√Hz
    10 Hz で1.2 nV/√Hz
  • 超歪み: 500 kHz で−93 dBc
  • 広い電源電圧範囲: ±5 V~±16 V
  • 高速
    −3 dB 帯域幅: 65 MHz (G = +1)
    スルーレート: 55 V/μs
  • ユニティ・ゲイン安定
  • 低入力オフセット電圧: 最大160 μV
  • 低入力オフセット電圧ドリフト: 1 μV/°C
  • 低入力バイアス電流: −0.1 μA
  • 低入力バイアス電流ドリフト: 2 nA/°C
  • 電源電流: 8 mA
  • パワーダウン機能 (シングルの 8 ピン・パッケージ)

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
ADA4898-1/ADA4898-2: 高電圧、低ノイズ、低歪みのユニティ・ゲイン安定な高速オペアンプ (Rev C, 02/2010) (pdf, 343 kB)  データシート PDF
ADA4898-1/ADA4898-2: High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity-Gain Stable, High Speed Op Amp Datasheet (Rev D, 05/2012) (pdf, 343 kB)  データシート PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-156: 高速デュアル・オペアンプの評価用ボード(エクスポーズド・パッド付き8 ピン SOIC)  (pdf, 476 kB) ユーザー・ガイド PDF
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
ADA4898 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4898-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4898-2YRDZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 $ 3.86 $ 3.21 Y  成分表 PCN 購入
ADA4898-2YRDZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.21 Y  成分表 PCN 購入
ADA4898-2YRDZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.21 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4898-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4898-2YRD-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4898-2YRDZ 製品状況: 製造中 8-Lead w/Thermal Pad $ 5.14 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる