シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4891-3:  オペアンプ、トリプル、高速、レールtoレール、低価格

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細
ADA4891-3製品紹介ビデオあります

ADA4891-3(トリプル)はCMOS、高速のオペアンプで、低価格にもかかわらず高性能を提供します。これらのアンプは、真の単電源動作能力を備えており、入力電圧範囲は負側レールの下側300mVまで拡張されています。14ピンのSOICパッケージまたは14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。

ADA4891はファミリーでラインナップされており(ADA4891-1(シングル)、 ADA4891-2(デュアル)、 ADA4891-4(クワッド))、低価格にもかかわらず、優れた性能と多様性を提供します。レールtoレールの出力段は、出力電圧が各レールから50mV以内までの振幅を許容し、最大のダイナミックレンジを可能とします。

ADA4891-1/ADA4891-2/ADA4891-3/ADA4891-4は、幅広い多様なパッケージで入手可能となっています。
ADA4891-1は8ピンのSOICまたは5ピンのSOT-23パッケージを採用しています。
ADA4891-2は8ピンのSOIC、8ピンのMSOPパッケージを採用しています。
ADA4891-3とADA4891-4は14ピンのSOICパッケージまたは14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。

ADA4891ファミリーのアンプは、民生用ビデオ、CCD用バッファ、コンタクト画像センサーのバッファのような、画像処理アプリケーションに最適となっています。低歪みと高速なセトリング時間はアクティブ・フィルタのアプリケーションにも適しています。

これらのアンプは、工業用拡張温度範囲-40℃~+125℃での動作を仕様規定しています。


アプリケーション
  • 画像処理
  • 民生用ビデオ
  • アクティブ・フィルタ
  • 同軸ケーブル(Coax)ドライバ
  • クロック・バッファ
  • フォトダイオードのプリアンプ
  • コンタクト画像センサーとバッファ回路

特長と利点

  • 高速、高速セトリング時間:
    -3dB帯域幅:220MHz (G = +1)
    スルーレート:170V/µs
    0.1%へのセトリング時間:28 ns
  • ビデオ仕様(G=+2、RL=150Ω)
    0.1dBゲイン平坦特性:25MHz
    微分ゲイン誤差:0.05%
    微分位相誤差:0.25° 0.25°
  • 単電源動作
    広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
    出力振幅は両レールの50 mV以内まで
  • 低歪み:SFDR:79dBc@1MHz
  • 出力電流直線性:-40dBc@125mA
  • 低消費:アンプあたり4.4mA

ADA4891-3機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
ADA4891-1_ADA4891-2_ADA4891-3_ADA4891-4: 低価格、レールtoレール CMOS高速アンプ (Rev C, 09/2010) (pdf, 646 kB)  データシート PDF
ADA4891-1/ADA4891-2/ADA4891-3/ADA4891-4: Low Cost CMOS, High Speed, Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet (Rev E, 03/2013) (PDF, 646 kB)  データシート PDF
UG-114: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 148 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-026: 14 ピンTSSOP パッケージ採用高速トリプル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 265 kB) ユーザー・ガイド PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
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
ADA4891 SPICE Macro Model
For double amplifiers applications use the ADA4891-2, for triple use the ADA4891-3, and for quad use ADA4891-4
SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4891-3 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4891-3ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 1.05 $ 0.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4891-3ARUZ-R7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 0.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4891-3ARUZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 0.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4891-3ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.05 $ 0.89 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4891-3ARZ-R7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 0.89 Y  成分表 PCN 購入
ADA4891-3ARZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 0.89 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4891-3 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4891-3AR-EBZ 製品状況: 製造中 14-Lead Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4891-3ARZ 製品状況: 製造中 14-Lead SOIC $ 1.47 Yes -
ADA4891-3ARU-EBZ 製品状況: 製造中 14-Lead TSSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4891-3ARUZ 製品状況: 製造中 14-Lead TSSOP $ 1.47 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる