シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4851-4:  オペアンプ、高速、レールtoレール出力、クワッド、低価格

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4851-1(シングル)、ADA4851-2(デュアル)、ADA4851-4(クワッド)は低価格、高速、電圧フィードバック型のレールtoレール出力オペアンプです。このアンプ・ファミリーは低価格にもかかわらず、130MHzの帯域幅と高いスルーレートを備えているので、数多くの汎用高速アプリケーションに最適です。

ADA4851ファミリーは、+3Vから±5Vまでの範囲の電源電圧で動作するように設計されています。入力振幅の範囲は負の電源レールの下側200mVから正の電源レールの下側2.2Vまでで、真の単電源動作が可能となっています。一方、出力側では、負の電源レールの上側60mVから正の電源レールの下側60mVまでの振幅動作が可能となっています。
これらのアンプは低価格、優れた微分ゲイン(0.08%)と微分位相(0.09°)、および11MHzまでの0.1dB平坦性という特性を兼ね備えているので、民生用ビデオ機器のアプリケーションに最適です。

ADA4851ファミリーは、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で動作するように設計されています。 ADA4851-4WとADA4851-2Wは車載グレード・バージョンでAEC-Q100に基づく-40~+125℃での動作が評価されています。さらなる詳細に関しては車載用製品セクションを参照してください。

アプリケーション
  • 車載インフォテイメント・システム
  •            
  • 自動車ドライバー・アシスタント・システム
  • 民生用ビデオ機器
  •                   
  • 業務用ビデオ
  • ビデオ・スイッチ
  • アクティブ・フィルタ
  • クロック・バッファ
  • 特長と利点

    • 130MHzの-3dB帯域幅
    • 375V/μsのスルーレート
    • 0.1%に対して55nsのセトリング時間
    • 広い電源電圧範囲:2.7V~12V
    • レールtoレール出力:出力振幅は各レールの60mV以内まで可能
    • 低消費:2.5mA /アンプあたり
    • 優れたビデオ仕様
      0.1dB平坦性:11MHz
      微分ゲイン:0.08%
      微分位相:0.09°
    • 低オフセット:0.6mV
    • 出力ディスエーブル機能
    • パワーダウン・モード
    • 省スペース化を実現する6ピンSOT-23、8ピンMSOPと14ピンTSSOPパッケージ
    • AEC-Q100に完全適応(ADA4851-2W、ADA4851-4W)

    ADA4851-4ピン配置と機能ブロック図
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
    ADA4851-1/ADA4851-2/ADA4851-4:オペアンプ、高速、レールtoレール出力、低価格 (Rev B, 06/2005) (pdf, 397 kB)  データシート PDF
    ADA4851-1/ADA4851-2/ADA4851-4: Low Cost, High Speed, Rail-to-Rail, Output Op Amps Data Sheet (Rev J, 10/2010) (pdf, 480 kB)  データシート PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-020: 14 ピンTSSOP パッケージ採用高速クワッド・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 233 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
    お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
    アドバンスドTVソリューション  (pdf)
    アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
    製品カタログ PDF
    Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
    アナログ・デバイセズのアドバンストTV その他 HTML
    アドバンスドTVソリューション  (pdf)
    アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
    その他 PDF
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
    単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    ADA4851-4 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4851-4 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4851-4WYRUZ-R7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
    ADA4851-4YRUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 1.38 $ 1.10 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADA4851-4YRUZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.10 Y  成分表 PCN 購入
    ADA4851-4YRUZ-RL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.10 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADA4851-4 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4851-4YRU-EBZ 製品状況: 製造中 14-Lead TSSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    ADA4851-4YRUZ 製品状況: 製造中 14-Lead TSSOP $ 1.82 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる