シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4665-2:  オペアンプ、デュアル、1MHz、CMOS、16V、入 / 出力レールtoレール

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4665-2は、低消費電力の設計用として最適化された、入出力ともにレールtoレールのデュアル・オペアンプです。ADA4665-2はアンプあたり25℃で400µA、拡張工業用温度範囲全域にわたっては600µAの低供給電流での動作を提供します。この特長によって、ADA4665-2は低消費のアプリケーションに非常に適した製品となっています。また、ADA4665-2は最大で1pAの非常に低いバイアス電流、小さなオフセット・ドリフト3µV/℃と1MHzの帯域幅を備えています。これらの特長の組み合わせと、5~16の広い電源電圧範囲によって、プロセス制御、計測機器、バッファリングあるいはセンサー用フロントエンド、その他非常に広範囲で様々なアプリケーションに使用することができます。さらに、このような多様性に加えて入力および出力のレールtoレール特性も備わっています。

ADA4665-2は-40~+125℃で使用規定されており、標準のSOICおよびMSOPパッケージで供給されています。

特長と利点

  • 高電圧で低消費電力1アンプあたり290µA(typ)
  • 低入力バイアス電流:1pA(max)
  • ゲイン帯域幅積:1.2MHz(typ)
  • スルーレート:1V/µs(typ)
  • オフセット電圧ドリフト:3µV/℃
  • 単電源動作:5V~16V
  • 両電源動作:±2.5V~±8V
  • ゲイン = 1で安定動作

ADA4665-2 ピン配置図
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
ADA4665-2: 16 V, 1 MHz, CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier Data Sheet (Rev 0, 02/2009) (pdf, 691 kB)  データシート PDF
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
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
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
設計ツール&シミュレータ HTML
ADA4665 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4665-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4665-2ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.88 $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4665-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入
ADA4665-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入
ADA4665-2ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.88 $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4665-2ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入
ADA4665-2ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる