シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4092-4:  オペアンプ、クワッド、マイクロパワー、入 / 出力レールtoレール、OVP(過電圧保護)

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

ADA4092-4(クワッド)は、マイクロパワー、単電源動作、1.2MHz帯域幅のアンプで、レールtoレールの入力と出力を特長としています。この製品は、単電源+3.0V~+30V、両電源では±1.5V~±15Vでの動作が保証されています。

ADA4092-4は独特な入力段を備えており、両側の電源電圧超える入力電圧が与えられても、位相反転やラッチ・アップが起こらず安全で、このことを過電圧保護(OVP)と呼んでいます。

これらのアプリケーションとしては、携帯用通信機器、電源の制御と保護、広い出力範囲を備えたトランスジューサとのインターフェースなど、があります。レールtoレール入力のアンプを必要とするセンサーには、ホール素子、圧電素子、抵抗性トランスジューサーなどがあります。

入力と出力の両方でレールtoレール振幅が可能であることは、たとえば設計者は、単電源システムでマルチ・ステージのフィルタを作って、高い信号対ノイズ比(SNR)を維持することができます。

ADA4092-4は拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。ADA4092-4は、アナログ・デバイセズから提供する、現在ますます種類が増えている36V、低パワーのオペアンプ製品の一環製品です。

ADA4092-4は14ピンのTSSOP表面実装パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 工業用プロセス制御
  • バッテリ駆動の計測機器
  • 電源の制御と保護
  • 通信関連
  • リモート・センサー
  • 低電圧ストレイン・ゲージ用アンプ
  • DACの出力アンプ

特長と利点

  • 単電源動作:3.0V~30V
  • 広い入力電圧範囲
  • レールtoレールの出力振幅
  • 低電源電流:200μA/アンプ
  • 広帯域幅:1.4 MHz
  • 高い位相マージン:69°
  • スルーレート:0.4V/μs
  • 低オフセット電圧:1.50mV(max)
  • 位相反転なし
  • 過電圧保護(OVP)機能
    両側電源レールに対して25V以上 / 以下@±5V時
    両側電源レールに対して12V以上 / 以下@±15V時

ADA4092-4 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
ADA4092-4: マイクロパワーRRIOオペアンプ (Rev 0, 04/2010) (pdf, 198 kB)  データシート PDF
ADA4092-4: Micropower RRIO Operational Amplifier Data Sheet (Rev B, 05/2011) (pdf, 198 kB)  データシート PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MS-2400: Key Benefits of Input Overvoltage Protected Op Amps in Systems  (pdf, 296 kB) 技術関連記事 PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) 技術関連記事 PDF
見当違いの節約法

設計上、コストとPCボードのスペースを節約しようとしています。
アンプの内部ESDダイオードをクランプ・ダイオードとして使用することはできますか?
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
ADA4092 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4092-4 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる