シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8698:  オペアンプ、高精度、レールtoレール出力

製品詳細

代替製品 : AD8622レールtoレール出力とより低い入力バイアス電流

AD8698は、レールtoレール出力、ローノイズ、低入力バイアス電流の高精度オペアンプです。オフセット電圧はわずか100μV(max)、温度ドリフトは2μV/℃未満で、手動でオフセット・トリミングをする必要はありません。AD8698は高インピーダンスのセンサーに最適で、入力バイアス電流と入力オフセット電流によるオフセット誤差はごくわずかです。

レールtoレール出力によって、さまざまなアプリケーション(フォトダイオードのアンプ、DAC I/Vアンプ、フィルタ、ADC入力アンプなど)でダイナミック・レンジを最大限にします。AD8698デュアル・アンプは、8ピンMSOPパッケージと狭体型8ピンSOICパッケージがあります。MSOPバージョンは、テープ&リールのみとなっています。

アプリケーション

  • フォトダイオードのアンプ
  • センサーおよびコントローラ
  • 多極フィルタ
  • 積分器

特長と利点

  • 低オフセット電圧:100μV(max)
  • 低オフセット電圧ドリフト:2μV/℃(max)
  • 低入力バイアス電流:700pA(max)
  • ローノイズ:8nV/√Hz
  • 高CMRR:118dB(min)
  • 位相反転なし

AD8698 ピン配置図
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
AD8698:  Dual Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier Data Sheet  (Rev 0, 05/2004) (pdf, 317 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8698 SPICE Model SPICEモデル HTML