シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8662:  オペアンプ、低ノイズ、高精度、16V CMOS、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品

AD8661 / AD8662は、アナログ・デバイセズが特許を取得しているDigiTrim®トリミング技術の採用によって、低いオフセット電圧を達成したレールtoレール出力、単電源動作のオペアンプです。AD8661 / AD8662はその特長として、最大で16Vまでの電源電圧を使用できるので、動作範囲が拡張されます。さらに、低い入力バイアス電流、広い信号帯域幅、低い入力電圧および電流ノイズも特長としています。

この各アンプは低いオフセット、低い入力バイアス電流、幅広い電源電圧範囲という特長を兼ね備えているので、一般的にもっと高価格のJFETアンプが利用される各種の幅広いアプリケーションに適応します。フォトダイオードなどの高インピーダンスのセンサーを利用するシステムでは、低い入力バイアス電流、低ノイズ、低いオフセット、広帯域幅を組み合わせた性能による利点を確保できます。幅広い動作電圧範囲は、高性能ADCおよびDACの要求を満足します。オーディオ・アプリケーションと医療モニタリング装置では、高い入力インピーダンス、低い電圧および電流ノイズ、広帯域幅の性能を利用できます。

シングル構成のAD8661は、8ピンのSOIC_Nパッケージと8ピンのLFCSP_VDパッケージで提供されます。AD8661のSOIC_Nパッケージ製品は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。AD8661のLFCSP_VDパッケージ製品は、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で仕様が規定されています。AD8662は8ピンのSOIC_Nパッケージと8ピンのMSOPパッケージで提供され、その仕様は-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で規定されています。

アプリケーション

  • センサー
  • 医療用装置
  • 民生用オーディオ
  • フォトダイオード増幅
  • ADCドライバ

特長と利点

  • 低いオフセット電圧:100µV(max)
  • 低い入力バイアス電流:1pA(max)
  • 単電源動作:5~16V
  • 低ノイズ:10nV/√Hz
  • 広帯域幅:4MHz
  • ユニティ・ゲイン安定動作
  • 小型サイズのパッケージ・オプション
    3mm×3mmのLFCSP_VD
    8ピンのSOIC_N
    8ピンのMSOP

AD8662 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8661/AD8662/AD8664: Low Noise, Precision 16 V CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev D, 08/2006) (pdf, 613 kB)  データシート PDF
CN-0192: High Current Driver for the AD2S1210 Resolver-to-Digital Reference Signal Output  (pdf, 196 kB) 実用回路 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8662 SPICE Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8662 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8662ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.66 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8662ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 1.66 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
AD8662ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.66 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8662ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
AD8662ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる