シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8624:  オペアンプ、クワッド、低消費、高精度、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

AD8624は、クワッド、高精度、レールtoレール出力を備えたオペアンプで、全温度範囲にわたる供給電流はわずか最大350μAです。 さらにこの製品では、超低オフセット電圧、低オフセット電圧ドリフトと低ノイズ性能と、全動作温度範囲にわたる低入力バイアス電流が、組み合わさっています。

標準でわずか10 μVのオフセット電圧、0.5μV/℃のオフセットドリフト、0.2μV p-pの電圧ノイズ(0.1Hz~10Hz)を備えているため、この製品は大きな誤差源を許容できないようなアプリケーションに最適なアンプです。AD8622によって提供される低ノイズ、DC精度とレールtoレール出力振幅は多くのシステムで優位性をもたらし、低消費電力動作で信号・ノイズ比とダイナミックレンジを最大化します。AD8622 / AD8624 は拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃で仕様規定されており、AD8622は鉛フリーの8ピンSOICパッケージとMSOPパッケージを採用しており、一方AD8624は鉛フリーの14ピンTSSOPパッケージと16ピンLFCSPパッケージを採用しています。


アプリケーション

  • 携帯用高精度計測器
  • レーザーダイオード制御ループ
  • 医療用計測機器
  • ストレイン・ゲージ・アンプ
  • 熱電対アンプ

特長と利点

  • 小さいオフセット電圧:125μV(max)
  • 電源電流:アンプあたり215μA(typ)
  • 入力バイアス電流:200pA(max)
  • 低入力オフセット電圧ドリフト:1.2μV/℃(max)
  • 低電圧ノイズ:11nV/√Hz
  • 動作温度:-40℃~+125℃
  • レールtoレールの出力振幅
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 動作電圧範囲:±2.5 V~±15V

AD8624 ピン配置図

類似製品

  • ADA4077-2 a dual channel version in two grades offering lower offset and drift, higher bandwidth and slew rate with lower input bias current.
  • ADA4096-2 or ADA4096-4 a dual and quad with lower power, 30V, rail-to-rail input/output Op Amps.

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD8622/AD8624: 低消費電力レールtoレール出力の高精度オペアンプ (Rev B, 02/2010) (pdf, 725 kB)  データシート PDF
AD8622/AD8624: Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev D, 12/2013) (pdf, 597 kB)  データシート PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MS-2251: Data Sheet Intricacies—Absolute Maximum Ratings and Thermal Resistances  (pdf, 331 kB) 技術関連記事 PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8624 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8624 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8624ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 250 $ 6.46 $ 6.46 Y  成分表 PCN 購入
AD8624ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 1500 - $ 3.56 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8624ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 5000 - $ 3.56 Y  成分表 PCN 購入
AD8624ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 4.68 $ 3.56 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8624ARUZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 3.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる