シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8591:  オペアンプ、シングル、±250mA出力電流/シャットダウン・モード付、レールtoレール入出力、CMOS、単電源

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8591、AD8592、AD8594は、シングル、デュアル、クワッドのレールtoレール入出力単電源アンプで、250mAの出力駆動電流と省電力シャットダウン・モードを特長としています。AD8592は、内蔵する各アンプを個別にシャットダウンでき、両方のアンプがともにシャットダウン・モードに設定されているときは、電源電流を合計1μA未満まで低減できます。AD8591とAD8594のシャットダウンはマスター・シャットダウン機能によって一括制御しますが、この場合にもシャットダウン時の電源電流の合計は、1μA未満まで下がります。シャットダウン・モードでは、すべてのアンプの出力がハイ・インピーダンスになります。

これらのアンプは非常に小さなバイアス電流を持っていますので、積分器やダイオードなどのアプリケーションに適しています。出力は事実上いかなる容量性負荷に関しても安定です。供給電流は動作モードでアンプあたり750μA以下となっています。

これらのアンプのアプリケーションとしては、PC、携帯電話、サウンド・ポート、サウンド・カードやセットトップ・ボックスのオーディオ・アプリケーションがあります。AD859xファミリーは、LCDパネルのリファレンス・レベルのような、大きな容量負荷を駆動することもできます。

入力および出力でレールtoレール振幅が可能であることは、CMOSのD/Aコンバータ、ASICあるいはその他単電源システムでの広い出力振幅のバッファとしての設計を可能とします。

AD8591、AD8592とAD8594は工業用温度範囲(-40~+85℃)にわたって仕様規定されています。AD8591はシングルで小型6ピンSOT-23パッケージで供給されます。AD8592はデュアルで、10ピン表面実装のMSOPパッケージ、AD8594はクワッドで16ピン狭体SOICパッケージと16ピンTSSOPで供給しています。

特長と利点

  • 単電源動作:+2.5~+6V
  • 高出力電流:±250mA
  • 極めて低いシャットダウン電源電流:100nA
  • 低電源電流:アンプ当たり750μA
  • 広帯域幅:3MHz
  • スルーレート:5V/μs
  • 位相反転なし
  • 超低入力バイアス電流
  • シャットダウン・モード時の高インピーダンス出力
  • 安定したユニティ・ゲイン

AD8591ピン配置
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
AD8591/AD8592/AD8594: オペアンプ、単電源、入/出力レールtoレール、CMOS、シャットダウン機能 (Rev A, 10/1999) (pdf, 188 kB)  データシート PDF
AD8591/AD8592/AD8594: CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers with Shutdown Data Sheet (Rev B, 01/2009) (pdf, 227 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) アプリケーション・ノート PDF
お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
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
AD8591/AD8592/AD8594 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8591 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8591ARTZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 10000 - $ 0.29 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8591ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる