シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8512:  オペアンプ、JFET入力段、デュアル、高精度、低ノイズ、低入力バイアス電流

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8512製品紹介ビデオあります

新規設計での推奨製品:

  • ADA4610-2:次世代アンプ、より高速、より低ノイズ、より低い消費電流、レールtoレール出力、より優れたドリフト性能
AD8510 / AD8512 / AD8513は、それぞれシングル、デュアル、クワッドの高精度JFETアンプで、低オフセット電圧、低入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ、低入力電流ノイズを特長としています。

低オフセット、ローノイズ、非常に低い入力バイアス電流の組み合わせにより、これらのアンプは特に高インピーダンス・センサーの増幅およびシャントを使う高精度電流計測に最適です。DC的高精度、ローノイズ、高速セトリング・タイムの組み合わせにより、医療機器、電子計測機器、自動テスト装置において高精度が得られます。多くの競合するアンプとは異なり、AD8510 / AD8512 / AD8513は非常に大きな容量負荷でも高速なセトリング性能を維持します。多くの旧型JFETアンプとは異なり、AD8510 / AD8512 / AD8513では入力電圧が最大コモン・モード電圧範囲を超えても出力位相の反転は発生しません。

高速スルーレートと容量負荷での優れた安定性により、AD8510 / AD8512 / AD8513は高性能フィルタ用に最適です。低入力バイアス電流、低オフセット、ローノイズにより、フォトダイオード・アンプ回路で広いダイナミック・レンジが得られます。AD8510 / AD8512 / AD8513はローノイズおよび低歪み、高出力電流、優れた動作速度を持つため、オーディオ・アプリケーション向けにも最適です。

AD8510 / AD8512は、両者とも8ピンの狭型SOIC_Nパッケージまたは8ピンのMSOPパッケージを採用しています。MSOPパッケージ部品は、テープとリールでのみ出荷しています。AD8513は14ピンのSOIC_NパッケージとTSSOP パッケージを採用しています。

全ての製品は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • 計測機器
  • マルチポール・フィルタ
  • 高精度電流計測
  • フォトダイオード・アンプ
  • 各種センサー
  • オーディオ

特長と利点

  • 高速セトリング時間:500ns(~0.1%)
  • 低オフセット電圧:400μV(max)
  • 低オフセット・ドリフト:1µV/℃(typ)
  • 低入力バイアス電流:25pA(typ)@±15V動作時
  • 低ノイズ:8nV/√Hz@f=1kHz
  • 低歪み:0.0005%
  • 位相反転無し
  • ユニティ・ゲイン安定動作

AD8512 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD8510/AD8512/AD8513: Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current, Wide Bandwidth JFET Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev I, 03/2009) (pdf, 459 kB)  データシート PDF
AD8510/AD8512/AD8513: 非常に低ノイズで低入力バイアス電流の広帯域高精度JFETオペアンプ (Rev I, 03/2009) (pdf, 764 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0028: Precision, Bipolar, Configuration for the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 86 kB) 実用回路 PDF
CN-0024: Precision, Bipolar Configuration for the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 139 kB) 実用回路 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
その他 PDF
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
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8512 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML
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
AD8512 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8512ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.75 $ 1.49 Y  成分表 PCN 購入
AD8512ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.49 Y  成分表 PCN 購入
AD8512ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.75 $ 1.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8512ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8512ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8512BR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.13 $ 5.76 N  成分表 PCN 購入
AD8512BR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 5.76 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8512BR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 5.76 N  成分表 PCN 購入
AD8512BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.05 $ 4.76 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8512BRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 4.76 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8512BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 4.76 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる