シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD827:  High Speed, Low Power Dual Op Amp

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD827 is a dual version of Analog Device's industry-standard AD847 op amp. Like the AD847, it provides high speed, low power performance at low cost. The AD827 achieves a 300 V/µs slew rate and 50 MHz unity-gain bandwidth while consuming only 100 mW when operating from ±5 volt power supplies. Performance is specified for operation using ±5 V to ±15 V power supplies.

The AD827 offers an open-loop gain of 3,500 V/V into 500 Ohm loads. It also features a low input voltage noise of 15 nV/(root)Hz, and a low input offset voltage of 2 mV maximum. Common-mode rejection ratio is a minimum of 80 dB. Power supply rejection ratio is maintained at better than 20 dB with input frequencies as high as 1 MHz, thus minimizing noise feedthrough from switching power supplies.

The AD827 is also ideal for use in demanding video applications, driving coaxial cables with less than 0.04% differential gain and 0.19° differential phase errors for 643 mV p-p into a 75 Ohm reverse terminated cable.

The AD827 is also useful in multichannel, high speed data conversion systems where its fast (120 ns to 0.1%) settling time is of importance. In such applications, the AD827 serves as an input buffer for 8-bit to 10-bit A/D converters and as an output amplifier for high speed D/A converters.

特長と利点

  • High Speed
    50 MHz Unity Gain Stable Operation
    300 V/µs Slew Rate
    120 ns Settling Time
    Drives Unlimited Capacitive Loads
  • Excellent Video Performance
    0.04% Differential Gain @ 4.4 MHz
    0.198 Differential Phase @ 4.4 MHz
  • Good DC Performance
    2 mV max Input Offset Voltage
    15 mV/8C Input Offset Voltage Drift
    Available in Tape and Reel in
    Accordance with EIA-481A Standard
  • Low Power
    Only 10 mA Total Supply Current for
    Both Amplifiers ±5 V to ±15 V
    Supplies

Pin Configuration for AD827

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD827: High Speed, Low Power Dual Op Amp Data Sheet (Rev C, 08/2002) (pdf, 222 kB)  データシート PDF
AD827: Military Data Sheet  (Rev C, 09/2001) (pdf)  データシート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-032: 理想的な電圧帰還(VFB)オペアンプ  (pdf, 443 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
AD827 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD827 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9211701M2A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 84.61 $ 80.45 N  成分表 PCN 購入
5962-9211701MPA 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 37.24 $ 33.52 N  成分表 PCN 購入
AD827AQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 工業用 Tube, 48 $ 9.83 $ 8.88 N  成分表 PCN 購入
AD827JCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 140 - $ 8.80 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD827JN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 7.15 $ 6.46 N  成分表 PCN 購入
AD827JNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 6.52 $ 5.89 Y  成分表 PCN 購入
AD827JR-16 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 7.15 $ 6.46 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD827JRZ-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 6.52 $ 5.89 Y  成分表 PCN 購入
AD827JRZ-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 - $ 5.89 Y  成分表 PCN 購入
AD827JRZ-16-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 250 - $ 5.89 Y  成分表 PCN 購入
AD827SCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 軍用 Tray, 140 $ 25.18 $ 22.89 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD827SE/883B 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 93.05 $ 84.13 N  成分表 PCN 購入
AD827SQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 27.31 $ 24.69 N  成分表 PCN 購入
AD827SQ/883B 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 40.97 $ 37.04 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる