シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD820:  オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、
低消費電力、FET入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    AD820の製品紹介ビデオを視聴する

AD820は、高精度で低消費電力のFET入力オペアンプで、+5V~+36Vの単電源または±2.5V~±18Vの両電源で動作します。入力電圧範囲が負の電源レール以下まで拡張可能な真の単電源動作能力を備えているため、単電源モードでグラウンド以下の入力信号に対応できます。出力電圧振幅は、各電源レールの10mV以内まで拡張されており、最大限の出力ダイナミック・レンジが得られます。

最大800µVのオフセット電圧、2µV/℃のオフセット電圧ドリフト、25pA以下の入力バイアス電流、さらに低入力電圧ノイズで、1GΩを超えるソース・インピーダンスのDC仕様を備えています。800µAの低い消費電流で、1.8MHzのユニティ・ゲイン帯域幅、-93dBのTHD(10kHz)、3V/µsのスルーレートを実現しています。350pFまでの直接容量性負荷の駆動が可能で、最大の出力電流は15mAです。これにより幅広い負荷条件に対応できます。このAC/DC性能の組み合わせと抜群の負荷駆動能力により、単電源のアプリケーションで幅広く使用することができます。

AD820には2つの性能グレードがあります。AグレードとBグレードは-40~+85℃の工業用温度範囲で定格が規定されています。AD820には3種類の8ピンパッケージが用意されています:プラスティックDIP(PDIP)、表面実装(SOIC)と(MSOP)

アプリケーション

  • バッテリ駆動の高精度計測機器
  • フォトダイオード・プリアンプ
  • アクティブ・フィルタ
  • 12~14ビット・データ収集システム
  • 医療用計装
  • ローパワー・リファレンス/レギュレータ
  • 特長と利点

    • 真の単電源動作
      レールtoレール出力スイング
      入力電圧範囲はグランド以下まで拡張 
      単電源動作:+5V~+36V
      デュアル電源動作:±2.5V~±18V
    • 優れた負荷駆動能力
      350pFまでの容量性負荷駆動
      15mAの最小出力電流
    • 優れたローパワーAC特性
      無負荷時電源電流:800μA max
      ユニティ・ゲイン帯域幅:1.8µMHz
      スルーレート:3.0V/µs
    • 優れたDC特性
      入力オフセット電圧:800µV max
      オフセット電圧ドリフト:2µV/℃ typ
      入力バイアス電流:25pA max
    • 低ノイズ
      13nV/√Hz(10kHz)

    AD820ピン配置

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD820: オペアンプ、単電源、低消費電力、レールtoレール、FET入力 (Rev A, 01/1999) (pdf, 308 kB)  データシート PDF
    AD820: Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Power, FET-Input Op Amp Data Sheet  (Rev H, 03/2011) (pdf, 582 kB)  データシート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-106: オペアンプ・アプリケーション集  (pdf, 1905 kB)
    本稿では、広く使用されている数多くのオペアンプのアプリケーションをいくつか取り上げて考察します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-106: 06: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
    Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
    アプリケーション・ノート PDF
    Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
    (Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
    技術関連記事 HTML
    Analog Dialogue Vol.43 No.10
    輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
    (Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Very Low Voltage, Micropower Amplifiers (V, (S)< 3 V, I(SY) < 500 µA) Choosing and Using Them
    (Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD820 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD820 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD820ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.07 $ 1.86 Y  成分表 PCN 購入
    AD820AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.35 $ 2.11 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.11 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 2.35 $ 2.11 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.02 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD820ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
    AD820ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
    AD820ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.02 $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD820ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 2.02 $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820BR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.42 $ 3.08 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820BR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.08 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.96 $ 2.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820BRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 2.96 $ 2.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    高精度オペアンプの評価ボード
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる