シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8018:  XDSLライン・ドライバ・アンプ、5V、レールtoレール、高出力電流

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8018は高速低価格のデュアル・アンプで、電源レールの内側0.5Vまでの低歪み信号を駆動することができます。AD8018は低歪みと低価格が重要な単電源xDSLシステムでの使用を目的としており、最小電源電圧で最長のラインを駆動することができます。各アンプは最小350mAの出力電流を駆動し、同時にSFDRが100kHzで-95dBcというxDSL CPEアプリケーションに対しては際立つ性能を提供します。AD8018は、フレキシブルなスタンバイ・モードとシャットダウン・モードを持っています。2ビットのコントロール・ビット(DGNDを基準とする1.5Vスレッショールド)により、AD8018をフル消費電力、スタンバイ(出力低インピーダンス)、シャットダウン(出力ハイ・インピーダンス)に設定することができます。

AD8018はADIのハイスピードXFCBプロセスにより製造され、広帯域幅かつ高速スルーレートを持つため、歪みを最小に維持しながら、最小の消費電力で動作します。AD8018の静止電流は1アンプ当たり最大9mAと小さく、小型パッケージを採用し、低歪み、高出力電圧駆動、高出力電流駆動であるため、AD8018は低価格のUSB、PCMCIA、およびADSL、SDSL、VDSL、専用線xDSL向けのPCIを使用する宅内機器向けに最適です。

この製品の評価用ボードは、AD8018ARU-EVALの製品番号で注文することができます。

特長と利点

  • USB、PCMCIA、またはPCI採用の宅内機器xDSLライン駆動用の最適なアンプ
  • レールtoレール出力電圧と高出力電流駆動
  • 10Ω、8V p-pの差動負荷に対して400mAの出力電流
  • 低シングル・トーン歪み
    6V p-p差動10Ω、100kHzで-86dBcのワースト高調波
  • 低ノイズ
    100kHzで4.5nV/vHzの電圧ノイズ密度
  • 帯域外SFDR=-82dBc、144kHz~500kHz、
    RLOAD=12.5 Ω、PLINE=13dBm
  • 低消費電力動作
    電源範囲:3.3V~8V
    スタンバイとシャットダウン用に2ビット
  • 高速動作
    帯域幅(-3dB):130MHz
    スルーレート:300V/µs

AD8018 ピン配置図

AD8018 ピン配置図
AD8018 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8018: 5 V, Rail-to-Rail, High-Output Current, xDSL Line Drive Amplifiers Data Sheet (Rev A, 11/2000) (pdf, 339 kB)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) ユーザー・ガイド PDF
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Current Feedback Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8018 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8018 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8018AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.40 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8018ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 3.29 $ 3.10 Y  成分表 PCN 購入
AD8018ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 3.10 Y  成分表 PCN 購入
AD8018ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 3.10 Y  成分表 PCN 購入
AD8018ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.29 $ 3.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8018ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8018ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8018 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8018AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8018ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 3.62 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる