シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8008:  オペアンプ、超低歪、高速

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD8007(シングル)とAD8008(デュアル)は、極めて低い歪みとノイズを備えた高性能電流帰還型アンプです。他の高性能アンプとは異なり、低価格かつ低静止電流であるため、これらのアンプは広範囲なアプリケーションで使用することができます。アナログ・デバイセズ独自の第2世代eXtra-Fast Complementary Bipolar(XFCB)プロセスにより、このような低消費電力での高性能アンプが可能となりました。

AD8007 / AD8008は、650MHzの帯域幅、2.7nV/√Hzの電圧ノイズ、20MHzで-83 dB(AD8007)、-77dB(AD8008)のSFDRを備えています。

広い電源電圧範囲(5V~12V)と広い帯域幅を持つAD8007 / AD8008は、さまざまなアプリケーションで動作するようにデザインされています。AD8007 / AD8008アンプの電源供給電流は小さく、アンプあたり9mAです。

AD8007は小型のSC70パッケージおよび標準の8ピンSOICパッケージを採用しています。デュアルのAD8008は、8ピンSOICと8ピンMSOPの両方を採用しています。これらのアンプは、工業温度範囲-40℃~+85℃の動作仕様となっています。


アプリケーション
  • 計測機器
  • IFアンプおよびベースバンド・アンプ
  • フィルタ
  • A/Dコンバータ駆動
  • D/Aコンバータのバッファ

特長と利点

  • 極めて低歪み
    2次高調波:
    -88dBc@5MHz
    -83dBc@20MHz(AD8007)
    -77dBc@20MHz(AD8008)
    3次高調波:
    -101dBc@5MHz
    -92dBc@20MHz(AD8007)
    -98dBc@20MHz(AD8008)
  • 高速:
    -3dB帯域幅:650MHz(G=+1)
    スルーレート:1000V/μs
  • ローノイズ
    入力電圧ノイズ:2.7nV/√Hz
    反転入力電流ノイズ:22.5pA/√Hz
  • 低消費電力
    電源電流:9mA(typ) / アンプあたり
  • 広い電源電圧範囲:+5V~+12V
  • 入力オフセット電圧:0.5mV(typ)
  • 小型パッケージ 8ピンSOIC、8ピンMSOPまたは5ピンSC70パッケージ

AD8008 ピン配置図

AD8008 ピン配置図
AD8008 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8007: 高速アンプ、超低歪み (Rev 0, 11/2002) (pdf, 621 kB)
大変申し訳ございませんが、AD8008の日本語版に関しましては、類似製品AD8007の日本語版をご参照ください。
 データシート PDF
AD8007/AD8008: Ultralow Distortion, High Speed Amplifiers Data Sheet  (Rev E, 11/2009) (pdf, 463 kB)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-129: MSOP パッケージ採用高速デュアル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 208 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) ユーザー・ガイド PDF
Current Feedback Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8007/AD8008 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8008 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8008AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.86 $ 2.44 N  成分表 PCN 購入
AD8008AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.44 N  成分表 PCN 購入
AD8008AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.86 $ 2.44 N  成分表 PCN 購入
AD8008ARM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 2.86 $ 2.44 N  成分表 PCN 購入
AD8008ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.60 $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入
AD8008ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 2.60 $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入
AD8008ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.60 $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入
AD8008ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.60 $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入
AD8008ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入
AD8008ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.60 $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8008 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8008AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8008ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 3.65 Yes -
AD8008ARM-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8008ARMZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP $ 3.65 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる