アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD8002: Dual 600 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier Data Sheet (Rev D, 04/2001) (pdf, 372 kB) | データシート | |
| AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード (pdf, 523 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board (pdf, 621 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方 (pdf, 7200 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド (pdf, 623 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications (pdf, 538 kB) | アプリケーション・ノート | |
| MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps (pdf, 78 kB) | チュートリアル | |
| MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations (pdf, 36 kB) | チュートリアル | |
| MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps (pdf, 130 kB) | チュートリアル | |
| MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters (pdf, 69 kB) | チュートリアル | |
|
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-129: MSOP パッケージ採用高速デュアル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード (pdf, 208 kB) | ユーザー・ガイド | |
| UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages (pdf, 208 kB) | ユーザー・ガイド | |
|
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
Current Feedback Amplifiers
|
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB) | 製品一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| オペアンプの自己消費電流は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| IC内蔵保護回路 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ゲインが高いと動作が安定しない | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 供給電源電圧精度は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 電源が遮断したときに入力信号がある場合 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプの利得を減衰で使用したい | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプをコンパレータとして使用したい | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
|
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で 使用できるでしょうか。 |
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 消費電流の計算方法 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 容量負荷に強いアンプは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 積分回路が動かない | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself. |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
| AD8002 SPICE Macro Model | SPICEモデル | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。