ADP5034

製造中

降圧安定化電源、デュアル、1,200mA、3MHz、2つの300mA LDO内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:2.3V~5.5V
  • 2つの1200mA降圧リギュレータと、
    2つの300mA LDO
  • 24ピン4mm×4mmのLFCSP又は28ピンTSSOPパッケージを採用
  • レギュレータ精度:±1.8%
  • 工場でのプログラム可能または外部調整可能なVOUTx
  • 強制PWMでは3MHzの降圧動作、自動PWM / PSMモード
  • BUCK1 / BUCK2:出力電圧範囲:0.8V~3.8V
  • LDO1 / LDO2:出力電圧範囲:0.8V~5.2V
  • LDO1 / LDO2:入力電源電圧:1.7V~5.5V
  • LDO1 / LDO2:高PSSR特性と低出力ノイズ
ADP5034
降圧安定化電源、デュアル、1,200mA、3MHz、2つの300mA LDO内蔵
adp5034 Typical Application Circuit ADP5034-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADP5034

ADP5034 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADP5034 TSSOP
  • Standalone capability
  • Simple device measurements, including line and load regulation, demonstrable with
    • A single voltage supply
    • A voltmeter
    • An ammeter
    • Load resistors
  • Easy access to external components
  • Cascading options to supply the low dropout (LDO) regulator from either buck regulator
  • Dedicated enable option for each channel
  • Mode option to change buck regulators from power save mode (PSM) to pulse-width modulation (PWM) operation

製品詳細

This user guide describes the hardware for the evaluation of the ADP5034 and includes detailed schematics and PCB layouts. The ADP5034 is available in either a 24-lead LFCSP package or a 28-lead TSSOP package. Note that UG-439 refers to the ADP5034 TSSOP evaluation board, ADP5034RE-EVALZ. Refer to UG-271 for information on the ADP5034 LFCSP.


The ADP5034 TSSOP evaluation board has two step-down regulators with two LDO regulators that enable evaluation of the ADP5034. The evaluation board is available in an adjustable voltage option.


Full details on the ADP5034 are provided in the ADP5034 data sheet available from Analog Devices, Inc., which must be consulted in conjunction with UG-439.


EVAL-ADP5034
ADP5034 Evaluation Board
ADP5034RE-EVALZANGLE-web ADP5034RE-EVALZBOTTOM-web ADP5034RE-EVALZTOP-web ADP5034-1-EVALZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品