ADP5022

製造中止

降圧安定化電源、デュアル、600mA、3MHz、150mA、LDO内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 小型16ボール(2mm×2mm)WLCSPパッケージ
  • 過電流と過熱保護機能
  • 工場プログラマブルな低電圧ロックアウト機能
  • 3チャンネル全てのディフォルト出力電圧は工場でのプログラミングが可能
  • 降圧電源の主な仕様:
    - 動作周波数:3MHz-強制PWMと自動PWM/PSMモード
    - 100%デューティ・サイクルの低ドロップアウト・モード
    - チャンネルあたりの静止電流:24µA(typ)
  • LDOの主な仕様:
    - 1µFセラミック出力コンデンサで安定動作
    - 高いPSRR性能
    - 低い出力ノイズ

ADP5022
降圧安定化電源、デュアル、600mA、3MHz、150mA、LDO内蔵
ADP5022-cdl ADP5022-fbl ADP5022-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADP5023 製造中 降圧安定化電源、デュアル、800mA、3MHz、300mAのLDO内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品