ADP2121

製造中止

ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、6 MHz、同期型

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピーク効率:92%
  • 動作周波数:6MHz
  • オート・モードでの標準静止電流:36μA
  • 固定出力電圧:1.8V、1.82V、1.85V、1.875V、2.3V
  • 最大保障負荷電流:600mA@VIN=2.7V ~ 5.5V
  • 入力電圧:2.3V ~ 5.5V
  • 標準シャットダウン電源電流:0.3μA
  • 自動省電力モード
  • 小型マルチレイヤ・インダクタに対応
  • 同期整流器を内蔵
  • 内部位相補償
  • 出力toグラウンド短絡保護
  • イネーブル/シャットダウン・ロジック入力
  • 低電圧ロックアウト
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 超小型6ボール、0.4 mmピッチ、1.17 mm2 WLCSP
ADP2121
ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、6 MHz、同期型
ADP2121 Typical Application Diagram ADP2121 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADP2121
ADP2121 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADP2121に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品