ADM232A
製造中RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、CMOS、高速、200kbps、5 V、0.1 µF、CMOS、16ピンDIPとナロ/ワイドSOICパッケージ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.26
製品情報
- 200kB/秒の転送レート
- 小容量(0.1μF)値のチャージ・ポンプ用コンデンサ
- 5V単電源動作
- EIA-232-EおよびV.28規格に適合
- 2個のドライバと2個のレシーバ
- DC-DCコンバータを内蔵
- 5V電源で9Vの出力振幅
- 30Vのレシーバ入力レベル
- MAX222/MAX232A/MAX242とピンコンパチブル
ADM222/ADM232A/ADM242は、最大200kbpsの伝送速度を備える高速RS-232ライン・ドライバ/レシーバのファミリーです。5V単電源で動作する高能率オンチップ・チャージ・ポンプは、小型の外部コンデンサ(0.1μF)を使用し、RS-232バイポーラ・レベルを達成できます。各デバイスは、RS-232ドライバとRS-232レシーバをそれぞれ2個内蔵しています。
デバイスは、低消費電力CMOSと高速バイポーラ回路を組み合わせた高度なミックスド・テクノロジー・プロセスのBiCMOSで製造しています。この技術に基づいて、最大200kbpsの伝送速度を実現し、静止電源電流を最小限に抑えて5mA未満にまで削減できます。
ADM232Aは、AD232およびADM232Lのピン互換の高速アップグレード製品です。16ピンDIPパッケージとナローおよびワイドの表面実装(SOIC)パッケージで供給しています。
ADM222は、追加のシャットダウン(SHDN)機能によってデバイスをディスエーブルにし、電源電流を0.1μmにまで削減できます。シャットダウン中は、すべてのトランスミッタ/レシーバ機能がディスエーブルになります。ADM222は、18ピンDIPパッケージとワイドの表面実装(SOIC)パッケージで供給しています。
ADM242は、シャットダウン(SHDN)機能とイネーブル(EN)機能を備えています。シャットダウン機能は、電源電流を0.1μAにまで削減できます。シャットダウン中、トランスミッタはディスエーブルになりますが、レシーバは正常に動作し続けます。イネーブル機能によってレシーバ出力をディスエーブルにでき、これによって共通バスを共有しやすくします。ADM242は、18ピンDIPパッケージとワイドの表面実装(SOIC)パッケージで提供しています。
アプリケーション
- コンパレータ
- ペリフェラル
- モデム
- プリンタ
- 計測器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM232AANZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADM232AARNZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADM232AARNZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADM232AARNZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
| ADM232AARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM232AARWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADM232AANZ | 製造中 | |
|
7 17, 2015 - 14_0129 RS-232 Transceiver products alternate Fabrication foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
| ADM232AANZ | 製造中 | |
| ADM232AARNZ | 製造中 | |
| ADM232AARNZ-REEL | 製造中 | |
| ADM232AARNZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADM232AARWZ | 製造中 | |
| ADM232AARWZ-REEL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM232AANZ | 製造中 | |
|
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
| ADM232AARNZ | 製造中 | |
| ADM232AARNZ-REEL | 製造中 | |
| ADM232AARNZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADM232AARNZ | 製造中 | |
| ADM232AARNZ-REEL | 製造中 | |
| ADM232AARNZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM232AARWZ | 製造中 | |
| ADM232AARWZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。