ADM13305
最終販売ウォッチドッグ内蔵、デュアル・プロセッサ監視回路
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.35
製品情報
- デュアル監視回路
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 調整済みスレッショールド・オプション:1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 調整可能な0.6Vリファレンス電圧
- 最大電源電流:40μA
- 最小リセット・タイムアウト:140ms
- タイムアウト1.6sec(typ値)のウォッチドッグ・タイマー
- VDD≥1.1VでRESET有効
- RESET出力とRESET出力はプッシュプル
- 8ピンのナロウ・ボディSOICパッケージを採用
- 温度範囲:−40℃~+85℃
ADM13305は、2つの電源を監視してDSPおよびマイクロプロセッサを採用したシステムへリセット信号を出力するようにデザインされたデュアル電圧監視回路です。
5種類のモデルを提供しており、全モデルが1.8V、2.5V、3.3V、5Vの各電源監視用の内部調整済み低電圧スレッショールド・オプションの組み合わせを持っています。また、低電圧スレッショールド電圧0.6Vの調整可能な入力オプションもあります。
ADM13305-18、ADM13305-25、ADM13305-33の各モデルは内部固定スレッショールドを2個持っています。ADM13305-4とADM13305-5は、内部固定のスレッショールド1個と抵抗ストリングを使って外部から設定可能なスレッショールド1個を持っています。提供中のすべてのオプションについては、「オーダー・ガイド」を参照してください。
パワーアップ時、電源電圧が1.1Vを超えるとRESETがアサートされます。次に、デバイスはSENSEv入力ピンを監視し、いずれかのSENSEv入力が立ち上がりスレッショールド電圧VIT+を下回っている間RESET出力をロー・レベルに維持します。 SENSEv入力で監視している電源電圧が該当するスレッショールドを超えると、リセット信号のアサートはリセット・タイムアウト周期だけロー・レベルを維持した後に解除されます。
次に、SENSEvピンで監視している電圧が該当する立ち下がりスレッショールドVIT−を下回ると、RESET出力がアサートされます。ADM13305は、アクティブ・ハイのRESET出力とアクティブ・ローのRESET出力を持っています。
パワーオン・リセット信号を提供する他に、内蔵ウォッチドッグ・タイマーは、マイクロプロセッサが予め設定されているタイムアウト期間内にウォッチドッグ・タイマーをリセットできない場合にマイクロプロセッサをリセットします。また、マニュアル・リセット入力ピンを使用して外部プッシュ・ボタンにより、リセット信号をアサートすることもできます。
ADM13305は8ピンのナロウ・ボディSOICパッケージを採用しています。このデバイスは拡張工業用温度範囲−40℃~+85℃で動作します。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM13305-18ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM13305-18ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADM13305-25ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM13305-25ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADM13305-33ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM13305-33ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADM13305-4ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM13305-4ARZRL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADM13305-5ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM13305-5ARZRL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADM13305-18ARZ | ||
| ADM13305-18ARZ-RL7 | ||
| ADM13305-25ARZ | ||
| ADM13305-25ARZ-RL7 | ||
| ADM13305-33ARZ | ||
| ADM13305-33ARZ-RL7 | ||
| ADM13305-4ARZ | ||
| ADM13305-4ARZRL7 | ||
| ADM13305-5ARZ | ||
| ADM13305-5ARZRL7 | ||
|
6 16, 2026 - 26_0013 Discontinuance of 8L Strip Test |
||
| ADM13305-18ARZ | ||
| ADM13305-18ARZ-RL7 | ||
| ADM13305-25ARZ | ||
| ADM13305-25ARZ-RL7 | ||
| ADM13305-33ARZ | ||
| ADM13305-33ARZ-RL7 | ||
| ADM13305-4ARZ | ||
| ADM13305-4ARZRL7 | ||
| ADM13305-5ARZ | ||
| ADM13305-5ARZRL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。