AD8574
製造中オペアンプ、クワッド、ゼロドリフト、単電源、レールtoレール入出力
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.53
製品情報
- 低オフセット電圧:1μV
- 入力オフセット・ドリフト:0.005μV/℃
- レールtoレールの入力振幅および出力振幅
- 5V/2.7Vの単電源動作
- 高ゲイン:145dB(typ)
- CMRR:140dB(typ)
- PSRR:130dB(typ)
- 詳細はデータシートをご参照ください。
- AD8574-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12634
このファミリーのアンプは極めて小さいオフセット、ドリフト、バイアス電流を持っています。AD8571、AD8572、AD8574は、それぞれシングル、デュアル、クワッド・アンプであり、レールtoレールの入力振幅と出力振幅を持っており、2.7V~5Vの単電源動作を保証しています。
AD8571/AD8572/AD8574は、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパ安定化アンプでなければ提供できなかった利点を提供します。アナログ・デバイスの回路トポロジを使って、これらのゼロドリフト・アンプは高精度と低価格を組み合わせています(外付けコンデンサは不要)。AD8571/AD8572/AD8574は特許取得済みの拡散スペクトルおよびオートゼロ技術を採用して、ACアプリケーションでのチョッピング機能と信号周波数の干渉による相互変調の影響を解消します。
AD8571/AD8572/AD8574のオフセット電圧およびドリフトはそれぞれ1μVおよび0.005μV/℃と小さいため、誤差原因を許容できないアプリケーションに最適です。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、全動作温度範囲でドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。さらに多くのシステムで、AD8571/AD8572/AD8574の提供するレールtoレールの入力振幅と出力振幅を必要としています。
AD8574-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
アプリケーション
- 温度センサー
- 圧力センサー
- 高精度電流検出
- ストレーン・ゲージ・アンプ
- 医療計測機器
- 熱電対アンプ
ドキュメント
データシート 4
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8574ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| AD8574ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
| AD8574ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| AD8574ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
| AD8574ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC | ||
| AD8574TRUZ-EP | 14-Lead TSSOP | ||
| AD8574TRUZ-EP-RL | 14-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD8574ARUZ | 製造中 | |
| AD8574ARUZ-REEL | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD8574ARUZ | 製造中 | |
| AD8574ARUZ-REEL | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8574ARZ | 製造中 | |
| AD8574ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8574ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8574
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。