AD7657
製造中A/Dコンバータ、14ビット、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ入力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.79
製品情報
- 6個の独立したADCを内蔵
- 真のバイポーラ・アナログ入力
- ピン / ソフトで設定可能な入力範囲:±10V、±5V
- 高速スループット・レート:250kSPS
- iCMOSプロセス技術を採用
- 低消費電力:140mW@250kSPS、5V電源
- 広い入力帯域:入力周波数50kHzで86.5dBのSNR
- リファレンス電圧とリファレンス電圧バッファを内蔵
- パラレル、シリアル、ディジーチェーン・インターフェース・モード
- 高速シリアル・インターフェースSPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSPに互換
- スタンバイ・モード:100µW(max)
- 64ピンLQFP
AD7656 / AD7657 / AD7658は6個の16 / 14 / 12ビット、高速、低消費電力の逐次比較型のA/Dコンバータが全て1パッケージに収められており、iCMOS™(工業用CMOS)プロセスで設計されています。iCMOSはサブミクロンCMOSの高電圧シリコンと相補型バイポーラ(コンプリメンタリ・バイポーラ)技術を組み合わせたプロセスです。この技術は、前世代の高電圧では実現できなかったフットプリントで、33V動作が可能な広範囲で高性能のアナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、バイポーラ入力信号が扱え、さらに性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。
AD7656 / AD7657 / AD7658は最大250kSPSのスループット・レートを特長としています。これらの製品は、ローノイズ、広帯域のトラック・アンド・ホールド・アンプを内蔵しており、最大12MHzまでの入力周波数を処理することができます。
変換処理とデータ収集はCONVST信号と内部発振器を使って制御されます。3つのCONVSTピンは独立しており、3つのADCペアの同時サンプリングが可能です。AD7656 / AD7657 / AD7658全ては、高速パラレルとシリアル・インターフェースを備えており、マイクロプロセッサまたはDSPに容易にインターフェースすることができます。シリアル・インターフェース・モードではデイジーチェーン機能を備えているため、1つのシリアル・インターフェースに複数個のADCを接続することができます。AD7656 / AD7657 / AD7658は±4×VREF範囲と±2×VREF範囲の真のバイポーラ入力信号に対応させることができます。AD7656 / AD7657 / AD7658はまた内蔵2.5Vリファレンスも備えています。
デカップリング要求の軽減についはAD7657-1製品ページをご覧ください。
製品のハイライト
- 6個の16 / 14 / 12ビット、250kSPSのADCが1パッケージに
- 6チャンネル / 真のバイポーラ、高インピーダンス・アナログ入力
- パラレルとシリアル両方の高速インターフェースを装備
アプリケーション
- 電源ライン・モニタリング・システム
- 計測および制御システム
- 多軸位置決めシステム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7657BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7657BSTZ-REEL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7657YSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 1, 2009 - 09_0258 AD7657 and AD7658 Data Sheet Update |
||
| AD7657BSTZ | 製造中 | |
| AD7657BSTZ-REEL | 製造中 | |
| AD7657YSTZ | 製造中 | |
|
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| AD7657BSTZ | 製造中 | |
| AD7657BSTZ-REEL | 製造中 | |
| AD7657YSTZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7657BSTZ | 製造中 | |
| AD7657BSTZ-REEL | 製造中 | |
| AD7657YSTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 7 | ||
| ADA4898-1 | 製造中 | 高電圧、低ノイズ、低歪み、ユニティ・ゲイン安定の高速オペアンプ |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8038 | 製造中 | オペアンプ、低消費電力、350MHz、電圧帰還型、シングル |
| ADA4857-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、超低歪み、低消費電力、低ノイズ |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |