AD5252

製造中

デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、I2C、不揮発性メモリ、デュアル

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • プリセットされたワイパー位置を不揮発性メモリで保持
  • 抵抗値の許容誤差を不揮発性メモリに格納可能
  • 1kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
  • I2C互換インターフェース
  • ワイパー設定のリードバック機能
  • あらかじめ設定した値で直線的にインクリメント / デクリメント
  • ±6dB単位であらかじめ設定した値でのインクリメント / デクリメント
  • 単電源動作:2.7~5.5V
  • ロジック動作:3V~5V
  • 1ms以下のリフレッシュ時間でパワーオン時にEEMEMの設定にプリセット
  • 不揮発性メモリの書き込み保護機能
  • データ保持期間:100年(typ)TA=55℃

AD5252
デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、I2C、不揮発性メモリ、デュアル
AD5252 Functional Block Diagram AD5251/AD5252 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD5142A 製造中 デジタル・ポテンショメータ、デュアル・チャンネル、256ポジション、I2Cインターフェース、非揮発性メモリ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD5252

AD5252 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD5252
  • Several test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP)
  • PC control software
  • 12 extra bytes in EEMEM for user-defined information
  • Resistor tolerance error stored in EEMEM

製品詳細

With versatile programmability, the AD5252 allows multiple modes of operation, including read/write access in the RDAC and EEMEM registers, increment / decrement of resistance, resistance changes in ±6 dB scales, wiper setting read-back, and extra EEMEM for storing user-defined information, such as memory data for other components or a lookup table.

The AD5252 supports a dual-supply ±2.25 V to ±2.75 V operation and a single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications. In addition, the AD5252 uses a versatile I2C serial interface that operates in fast mode, allowing speeds of up to 400 kbps and supporting the selection of up to four different I2C addresses.

The EVAL-AD5252SDZ can operate in single-supply and dual-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5252 part can be found in the AD5252 data sheet.

EVAL-AD5252
AD5252 Evaluation Board
EVAL-AD5252SDZ

最新のディスカッション

最近表示した製品