ADM691
製造中マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、公称50 msの調節可能なリセット期間
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.32
製品情報
- MAX690~MAX695の上位互換対応
- 全温度範囲で仕様規定
- 低消費電力:5mW
- 高精度電圧モニタ
- VCC=1Vまで有効なリセット信号を出力
- 低スイッチオン抵抗:ノーマル1.5Ω、バックアップ時20Ω
- 高電流駆動:100mA
- ウォッチドッグ・タイマー:100ms、1.6sまたは調整可能
- 600nsスタンバイ電流
- 自動バッテリ・バックアップ・パワースイッチ
- チップ・イネーブル信号の高速ゲート(5ns)
- パワー障害のための電圧モニタ
ADM690~ADM695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求められるほとんどすべての仕様に対応できます。
ADM690、ADM692、ADM694は8ピンDIPパッケージで提供され、以下の機能を備えています。
ADM691、ADM693、ADM695には16ピンDIPとSOPのパッケージがあります。また、さらに以下の3つの機能を備えています。
ADM690~ADM695のファミリーは、高度なエピタキシャルCMOSプロセスによって製造され、低消費電力(5mW)、超高速のチップ・イネーブル・ゲーティング(5ns)、そして高い信頼性を備えています。RESET信号は、Vccが1V以下のときにアサートされます。また、電力切替え回路は電圧降下が最小となるように設計されており、外付けパス・トランジスタを追加することなく最大100mAの大出力電流を駆動できます。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM691ANZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADM691ARZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM691ARZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM691ARZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM691SQ | 16-Lead CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADM691ANZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM691ANZ | ||
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADM691ARZ | ||
| ADM691ARZ-REEL | ||
| ADM691ARZ-REEL7 | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| ADM691SQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| ADM691SQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| ADM691SQ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM691ANZ | ||
| ADM691ARZ | ||
| ADM691ARZ-REEL | ||
| ADM691ARZ-REEL7 | ||
| ADM691SQ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。