ADM2484E

製造中

5kV信号絶縁、ESD保護、500kbps、半2重/全2重RS-485トランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ、半2重または全2重動作設定が可能
  • RS-485入力/出力ピンに±15kVのESD保護
  • 500kbpsのデータ・レート
  • ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998および ISO 8482:1987(E) 規格に適合
  • 5Vまたは 3.3V電源動作に最適(VDD1
  • 高いコモンモード・トランジェント耐性:>25kV/μs
  • 真のフェイルセーフ・レシーバ入力
  • バス上に256ノード
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 安全および規制の認可
    • UL1577
      • VISO = 5000V rms(1 分間)
    • IEC / EN / CSA 62368-1
    • IEC / CSA 61010-1
    • DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)
      • VIORM = 645V peak
  • 動作温度範囲:−40℃~+85℃
  • ワイド・ボディ、16 ピンSOIC パッケージ
ADM2484E
5kV信号絶縁、ESD保護、500kbps、半2重/全2重RS-485トランシーバ
ADM2484E-FBL ADM2484E-PC
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADM2463E 新規設計に推奨 500kbps、5.7kV実効値、信号絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2763E 新規設計に推奨 5.7kV実効値、絶縁型、高動作電圧、RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADM2484E

ADM2484E Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADM2484EEBZ allows the isolated ADM2484E RS-485 transceiver to be easily and quickly evaluated. The evaluation board allows all of the input and output functions to be exercised without the need for external components. The ADM2484E differential bus transceiver is an integrated, galvanically isolated component designed for bidirectional data communication on multipoint bus transmission lines.

The device employs Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 3-channel isolator, a three-state differential line driver, and a differential input receiver into a single package. The logic side of the device is powered with either a 5 V or a 3.3 V supply, and the bus side uses an isolated 3.3 V supply.

EVAL-ADM2484E
ADM2484E Evaluation Board
EVAL-ADM2484EEBZ_ANGLE-web EVAL-ADM2484EEBZ_BOTTOM-web EVAL-ADM2484EEBZ_TOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品