ADM1088

製造中止

Voltage Sequencer with Active Low, Push-Pull Enable Output

Viewing:

製品情報

  • Provide time delays between enabling of regulators
  • Can be cascaded with regulators for multiple supply sequencing
  • Output stages
    High voltage (up to 22 V) open-drain output (ADM1085/ADM1087)
    Push-pull output (ADM1086/ADM1088)
  • Power supply monitoring from 0.6 V
  • Capacitor adjustable time delays
  • High voltage (up to 22 V) enable input
  • Low power consumption (15 µA)
  • Specified over –40°C to +125°C temperature range
  • 6-lead SC70 package
ADM1088
Voltage Sequencer with Active Low, Push-Pull Enable Output
526829593ADM1087-ADM1088-fbl ADM1085/ADM1086/ADM1087/ADM1088 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品