ADM1087

製造中

電源シーケンサー:ADM1087 Simple Sequencer™

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 各電源の有効となる時間遅延を提供
  • 複数電源のシーケンシングを行うためのカスケード接続が可能
  • 出力段
  • 高電圧(~22V)オープン・ドレイン出力
    (ADM1085/ADM1087)
    プッシュ/プル出力(ADM1086/ADM1087)
  • 0.6Vからの電源電圧モニタリング
  • コンデンサーで調整可能な遅延時間
  • 高電圧可能な入力(~22V)
  • 低消費電力:15μA
  • 温度範囲-40~+125で仕様規定
  • 6ピンSC70パッケージ

ADM1087
電源シーケンサー:ADM1087 Simple Sequencer™
ADM1087/ADM1088 Functional Block Diagram ADM1085/ADM1086/ADM1087/ADM1088 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADM1087

ADM1087 Evaluation Board

製品詳細

The ADM1087 evaluation board (EVAL-ADM1087EBZ) is a fully featured board for evaluating ADM1087 sequencers.


The board is designed to power up with a 9 V input supply that can be turned on and off using a dedicated switch (Switch S1, ON/OFF).


Complete specifications for the ADM1087 can be found in the ADM1087 data sheet, available at www.analog.com, and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-ADM1087
ADM1087 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品